A SUBCON-PLUS-PROFIB/... D-SUB sorozat kifejezetten PROFIBUS-rendszerekben, 12 Mbit/s-ig való használatra hozták létre. Lehetővé teszi a beérkező és elmenő buszkábelek kényelmes és gyors csatlakoztatását terepi körülmények között. A lezáró ellenállás minden kivitelben be van építve és egy tolókapcsolóval kívülről kapcsolható. Az elmenő buszszegmens egyidejűleg lekapcsolásra kerül. Ez megkönnyíti a szegmensenkénti üzembe helyezést és kiküszöböli a lezárási hibákat.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC
-
D-SUB buszdugasz
2313672
D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú, csap, 90°-os kábelleágazás, buszrendszer: PROFIBUS DP 12 MBit/s-ig, lezáró ellenállás tolókapcsolóval rákapcsolható, lábkiosztás: 3, 5, 6, 8; IDC kapocscsatlakozás
Termékrészletek
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Terméktípus | Adatdugasz |
MTTF | 6706 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
1817 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
155 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
Póluskiosztás | 3, 5, 6, 8 |
Vizsgálófeszültség | 50 V |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,025 W |
UN névleges feszültség | 5 V |
IN névleges áramerősség | 100 mA |
Meghúzási nyomaték | ... 1,2 Nm |
D-SUB dugaszolt csatlakozó | |
Csatlakozási mód | D-SUB dugasz |
IDC kapcsok | |
Csatlakozási mód | IDC gyorscsatlakozás |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,32 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 1 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,32 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1 mm² |
Egy tömör vezető / kapocshely AWG min. | 22 |
Egy tömör vezető / kapocshely AWG max. | 18 |
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 22 |
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 18 |
Buszrendszer | PROFIBUS DP |
Jel | PROFIBUS |
Méretrajz |
|
Szélesség | 16,8 mm |
Magasság | 34,8 mm |
Hossz | 72 mm |
Külső méretek | |
Min. külső átmérő | 7,6 mm |
Max. külső átmérő | 8,4 mm |
Anyag (Ház) | ABS (fémezett) |
Vezeték külső átmérője | 7,6 mm ... 8,4 mm (Bemenő buszvezeték) |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | > 200 |
Rögzítőcsavarok | 4-40 UNC |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Rázkódás (üzemi): 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP40 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 75 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Teszt károsító gázokkal | |
Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | VDMA 24364:2018-05 |
Cikkszám | 2313672 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNC531 |
Termékkulcs | DNC531 |
GTIN | 4046356514583 |
Tömeg/db (csomagolással) | 40,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 39,8 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | c1847a23-19c7-45c5-abf0-5cc632b78f32 |
Kompatibilis termékek
-
QUICK WIREFOX 6 - Csupaszoló fogó 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Csupaszoló szerszám 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Busz-rendszervezeték 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Csavarhúzók 1204504
-
SZK PH1 VDE - Csavarhúzók 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB buszdugasz 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB buszdugasz 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB buszdugasz 2744380
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB buszdugasz 2313698
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Lezáró ellenállás 2702636
Az Ön előnyei
Alkalmas az összes szokványos Fast Connect PROFIBUS kábelhez és RS-485-ös buszvezetékhez
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51