Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB buszdugasz
2313685

D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú, csap, 90°-os kábelleágazás, buszrendszer: PROFIBUS DP 12 MBit/s-ig, Pg-D-SUB aljzattal programozó készülék csatlakoztatásához, lezáró ellenállás tolókapcsolóval rákapcsolható, lábkiosztás: 3, 5, 6, 8; IDC kapocscsatlakozás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Alkalmas az összes szokványos Fast Connect PROFIBUS kábelhez és RS-485-ös buszvezetékhez