Az új, M12-es csatlakozású SUBCON-PLUS gyorscsatlakozó dugaszok a teljeskörűen ellenőrzött komponensek, pl. kábelek és csatlakozódugaszok használata révén lehetővé teszik a buszrendszerek teljesen hibamentes installálását. Az innovatív házkoncepció a legjobb mechanikai védelmet nyújtja a környezeti befolyásokkal szemben, kis súly mellett. Így a gyorscsatlakozó dugók vibrációval terhelt alkalmazásokban is kiválóan használhatók. Az M12-es csatlakozókon található egyedülálló SPEEDCON gyorsreteszelés megbízható csatlakozást biztosít, mindössze egy félfordulattal.
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12
-
D-SUB buszdugasz
2902321
D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú, csap, kiosztás: 3, 5, 6, 8; két M12-es kábelbevezetés (B kódolású), axiális. Buszrendszer: PROFIBUS DP 12 MBit/s-ig. Lezáró ellenállás külön M12-es lezáróval.
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| MTTF | 6706 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 1817 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 155 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Póluskiosztás | 3, 5, 6, 8 |
| UN névleges feszültség | 5 V |
| IN névleges áramerősség | 100 mA |
| D-SUB dugaszolt csatlakozó | |
| Csatlakozási mód | D-SUB dugasz |
| M12-es dugaszolható csatlakozó | |
| Csatlakozási mód | M12-es dugasz, „B” kódolású |
| M12-es dugaszolható csatlakozó | |
| Csatlakozási mód | M12-es aljzat, „B” kódolású |
| Buszrendszer | PROFIBUS DP |
| Jel | PROFIBUS |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 16 mm |
| Magasság | 75 mm |
| Hossz | 38 mm |
| Anyag (Ház) | Poliamid |
| Mechanikai adatok | |
| Rögzítőcsavarok | 4-40 UNC |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Rázkódás (üzemi): 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -20 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | VDMA 24364:2018-05 |
| Cikkszám | 2902321 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC531 |
| Termékkulcs | DNC531 |
| GTIN | 4046356655057 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 63 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 63 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8cf92f56-6836-4c87-900d-003c75be20a5 |
Kompatibilis termékek
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Lezáró ellenállás 1507803
-
SAC-5P-M12FS PB TR - Lezáró ellenállás 1403911
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/PG/M12 - D-SUB buszdugasz 2902728
-
SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO - Adatbusz-rendszerkábel 1518106
-
SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO - Adatbusz-rendszerkábel 1518122
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO - Adatbusz-rendszerkábel 1518148
-
SAC-2P-FSB SCO/910/... - Adatbusz-rendszerkábel 1538076
-
SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - Adatbusz-rendszerkábel 1538092
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910 SCO - Adatbusz-rendszerkábel 1518025
-
SAC-2P-FRB SCO/910/... - Adatbusz-rendszerkábel 1433249
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/M12 - D-SUB buszdugasz 2902317
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/PG/M12 - D-SUB buszdugasz 2902319
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Lezáró ellenállás 2702636
-
SF-PH 0-60 - Csavarhúzók 1212558
Az Ön előnyei
Gyors csatlakozás az M12-es SPEEDCON gyorsreteszelésnek köszönhetően
Folytonos árnyékolás az M12-től a D-SUB-ig
PROFIBUS
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51