SUBCON-PLUS-PROFIB/35/PG/M12 - D-SUB buszdugasz
2902319

D-SUB csatlakozó, 9 pólusú, csap, PG-D-SUB aljzattal, kiosztás: 3, 5, 6, 8; két M12-es 35°-os, „B” kódolású kábelbevezetés. Buszrendszer: PROFIBUS DP 12 Mbit/s-ig. Lezáró ellenállás külön M12-es lezárón keresztül.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű üzembe helyezés, plug&play
Hibamentes telepítés, különösen a gépipari sorozatgyártásban
Gyors csatlakozás az M12-es SPEEDCON gyorsreteszelésnek köszönhetően
Csekély súly
PROFIBUS
Lezárás M12-es lezáró ellenállással
Programozócsatlakozóval ellátott változat
Adapter IP20-as és IP67-es környezetek között
Folytonos árnyékolás az M12-től a D-SUB-ig