Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - Optikai kábeles jelátalakító
2708892

Optikai átalakító integrált vizuális állapotjelzéssel, távjelző érintkezővel, PROFIBUS-hoz, 12 MBit/s-ig, T-csatoló két száloptikás interfésszel (SC-Duplex), 1300 nm, üvegszálkábelhez

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A tápfeszültség és adatjelek rendezése a kalapsínre szerelhető csatlakozókon keresztül
Kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül modulárisan kombinálható a PSI rézvezetékes repeaterrel
COMBICON csavaros kapcson keresztül dugaszolható csatlakozások
Automatikus adatátviteli sebesség felismerés vagy az adatátviteli sebesség fix beállítása DIP-kapcsolókkal
Az opcionális rendszertápegységen keresztül redundáns feszültségellátás lehetséges
Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között (PROFIBUS // optikai kábeles portok // tápellátás // kalapsínre szerelhető csatlakozó)
2. zónában történő alkalmazásra engedélyezve
beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletétére,
Potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező kritikus optikai kábeles szakaszok korai riasztására
Bit-újraütemezés tetszőleges kaszkádolási mélységre
12 MBit/s-ig minden adatátviteli sebességre alkalmazható