A jelismétlők alkalmazása jelentősen megnöveli a buszrendszerek teljesítményét és rendelkezésre állását. A jelismétlős buszszegmentálással a galvanikus leválasztáson felül a hálózat megengedett kiterjedésének megsokszorozható és a résztvevők száma növelhető.
PSI-REP-DNET CAN
-
Jelismétlő
2313423
Moduláris jelismétlő galvanikus leválasztáshoz és a hatótávolság növeléséhez DeviceNet™, SDS, CANopen® számára, adatátviteli sebesség akár 1 MBit/s, minőségi galvanikus leválasztás az interfészek között, sínre szerelhető, ellátás: 24 V DC
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| MTTF | 1091 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 514 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 208 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| MTBF | 823 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) |
| 170 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra)) |
| Galvanikus leválasztás | VCC // TBUS // CAN A // CAN B |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,32 W |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Névleges szigetelési feszültség | 85 V DC (Az EN/IEC 60079-7 szabvány H függeléke szerint) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 10 V DC ... 30 V DC (COMBICON dugaszolható csavarkapcsokon) |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Jellemző áramfelvétel | 55 mA (24 V DC) |
| Maximális áramfelvétel | 80 mA |
| ≤ 2 A (Üzem közben egy csatlakozóállomáson, kalapsín-buszcsatlakozón keresztül) | |
| Funkció | |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: VCC (tápfeszültség), NET A („A” port Mod/Net állapota), NET B („B” port Mod/Net állapota), ACT (aktivitás/adatforgalom) |
| Kapcsolás | |
| Kimenet megnevezése | Relékimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Érintkező kivitele | Nyitóérintkező |
| Minimális kapcsolófeszültség | 10 V DC |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V DC |
| Tartós határáram | 500 mA |
| Tápellátás | |
| Csupaszolási hossz | 7,00 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bemeneti bittorzulás | ± 35 % |
| Kimeneti bittorzulás | < 6,25 % |
| Bitkésleltetés | egy távirathossz (EXTENDED) |
| Jel | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| Adatok: CAN-interfész az ISO/IS 11898 szerint, DeviceNet™, CAN, CANopen® számára | |
| Átviteli sebesség | ≤ 1 MBit/s (DIP kapcsolókkal konfigurálható) |
| Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
| A csatornák száma | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Átviteli távolság | ≤ 5000 m (az adatsebességtől és az alkalmazott protokolltól függően) |
| Buszrésztvevők száma | ≤ 64 (potenciálszegmensenként) |
| ≤ 63 (DeviceNet™, logikai címzési lehetőség) | |
| ≤ 128 (CANopen®, logikai címzési lehetőség) | |
| Lezáró ellenállás | 124 Ω (rákapcsolhatóan integrált) |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 14 |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 24 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG max. | 14 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG min. | 24 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Adatátviteli közeg | 2 eres csavart érpár, árnyékolt |
| Átviteli eljárás | CSMA/CA |
| Fájlformátum/kódolás | Bit stuffing, NRZ |
| Adatok: CAN-interfész az ISO/IS 11898 szerint, DeviceNet™, CAN, CANopen® számára | |
| Átviteli sebesség | ≤ 1 MBit/s (DIP kapcsolókkal konfigurálható) |
| Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
| A csatornák száma | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Átviteli távolság | ≤ 5000 m (az adatsebességtől és az alkalmazott protokolltól függően) |
| Buszrésztvevők száma | ≤ 64 (potenciálszegmensenként) |
| ≤ 63 (DeviceNet™, logikai címzési lehetőség) | |
| ≤ 128 (CANopen®, logikai címzési lehetőség) | |
| Lezáró ellenállás | 124 Ω (rákapcsolhatóan integrált) |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 14 |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 24 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG max. | 14 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG min. | 24 |
| Adatátviteli közeg | 2 eres csavart érpár, árnyékolt |
| Átviteli eljárás | CSMA/CA |
| Fájlformátum/kódolás | Bit stuffing, NRZ |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 111 mm |
| Mélység | 121 mm |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
| Szabadesés IEC 60068-2-32 szerint | Szabadesés: 1 m |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Rázkódás (üzemi): 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 30 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCIF07ATEX2313533X |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| UKEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCIMA22UKEX2313423X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | 508 Listed |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Hajógyártás | |
| Jelölések | DNV GL |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Rezgés | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV |
| Légköri kisülés | ± 8 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV |
| Jel | ± 2 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV |
| Jel | ± 1 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 |
| Megjegyzés | „A” osztály, alkalmazási terület: ipar |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | VDMA 24364:2018-05 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A termék minden 35-mm-es EN 60715 szerinti kalapsínre felszerelhető. |
| Használható kalapsínfajta | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2313423 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC123 |
| Termékkulcs | DNC123 |
| GTIN | 4046356428392 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 242,83 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 164,23 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8a76a96e-69ef-4528-8fc1-85c388799e92 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 17,553 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2713645
-
SAC-5P-920/... - Busz-rendszervezeték 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB buszdugasz 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - D-SUB buszdugasz 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB buszdugasz 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - D-SUB buszdugasz 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB buszdugasz 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - D-SUB buszdugasz 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - D-SUB buszdugasz 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - D-SUB buszdugasz 2306566
Az Ön előnyei
Automatikus adatátviteli sebesség felismerés vagy az adatátviteli sebesség fix beállítása DIP-kapcsolókkal
Adatátviteli sebességek 1 Mbit/s-ig
Minőségi 4-utas leválasztás az összes interfész között
A kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül modulárisan kombinálható a PSI-MOS száloptikás átalakítókkal
Az összes csatlakozás COMBICON csavaros kapcson keresztül dugaszolható
2. zónában történő alkalmazásra engedélyezve
Hajógyártásban engedélyezett a DNV GL szerint
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51