SUBCON-PLUS-CAN/AX - D-SUB buszdugasz
2306566

D-SUB dugasz, 9 pólusú aljzat, egyenes kivitel két kábelkivezetéssel, buszrendszer: CAN, CANopen, SafetyBus-P; lábkiosztás: 2,3,7; csavaros csatlakozókapcsok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Külön kapcsok buszvezetékek számára
Szegmensenként történő üzembe helyezés
Nagy átviteli sebesség
Terepi viszonyok között is konfekcionálható
Rugalmasan választható kábelbevezetés
Nagyfokú EMC-biztonság
Alkalmas a CiA 303-1 számú ajánlástervezetnek megfelelő, 8 mm-es külső átmérőjű buszkábelekhez
Kapcsolható lezáró ellenállás