Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB buszdugasz
2902322

D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú, aljzat, PG-D-SUB csappal, kiosztás: 2, 3, 5, 7, 9; két M12-es 90°-os (A kódolású) kábelbevezetés. Buszrendszer: CAN, CANopen®. Lezáró ellenállás külön M12-es lezárón keresztül.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű üzembe helyezés, plug&play
Hibamentes telepítés, különösen a gépipari sorozatgyártásban
Gyors csatlakozás az M12-es SPEEDCON gyorsreteszelésnek köszönhetően
Csekély súly
CANopen®
Lezárás M12-es lezáró ellenállással
Programozócsatlakozóval ellátott változat
Adapter IP20-as és IP67-es környezetek között
Folytonos árnyékolás az M12-től a D-SUB-ig