Az új, M12-es csatlakozású SUBCON-PLUS gyorscsatlakozó dugaszok a teljeskörűen ellenőrzött komponensek, pl. kábelek és csatlakozódugaszok használata révén lehetővé teszik a buszrendszerek teljesen hibamentes installálását. Az innovatív házkoncepció a legjobb mechanikai védelmet nyújtja a környezeti befolyásokkal szemben, kis súly mellett. Így a gyorscsatlakozó dugók vibrációval terhelt alkalmazásokban is kiválóan használhatók. Az M12-es csatlakozókon található egyedülálló SPEEDCON gyorsreteszelés megbízható csatlakozást biztosít, mindössze egy félfordulattal.
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12
-
D-SUB buszdugasz
2902326
D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú, aljzat, kiosztás: 2, 3, 5, 7, 9; két M12-es kábelbevezetés (A kódolású), axiális. Buszrendszer: CAN, CANopen®. Lezáró ellenállás külön M12-es lezáróval.
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| MTTF | 6706 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 1817 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 155 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Póluskiosztás | 2, 3, 5, 7, 9 |
| UN névleges feszültség | 5 V |
| IN névleges áramerősség | 100 mA |
| Meghúzási nyomaték | ... 0,4 Nm |
| D-SUB dugaszolt csatlakozó | |
| Csatlakozási mód | D-SUB aljzatra |
| M12-es dugaszolható csatlakozó | |
| Csatlakozási mód | M12-es dugasz, „A” kódolású |
| M12-es dugaszolható csatlakozó | |
| Csatlakozási mód | M12-es aljzat, „A” kódolású |
| Buszrendszer | CAN, CANopen, SafetyBus-P |
| Jel | CAN |
| CANopen® |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 16 mm |
| Magasság | 75 mm |
| Hossz | 38 mm |
| Anyag (Ház) | Poliamid |
| Mechanikai adatok | |
| Rögzítőcsavarok | 4-40 UNC |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Rázkódás (üzemi): 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -20 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | VDMA 24364:2018-05 |
| Cikkszám | 2902326 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC541 |
| Termékkulcs | DNC541 |
| GTIN | 4046356655019 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 62,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 62,6 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | d958f5aa-00a4-41be-b945-0c44901b5f01 |
Kompatibilis termékek
-
-
SAC-5P-M12FS CAN TR - Lezáró ellenállás 1529344
-
SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO - Adatbusz-rendszerkábel 1518258
-
SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO - Adatbusz-rendszerkábel 1518274
-
SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO - Adatbusz-rendszerkábel 1518290
-
SAC-5P-MS-FS SCO/920/... - Adatbusz-rendszerkábel 1538157
-
SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO - Adatbusz-rendszerkábel 1518177
-
SAC-5P-MS-FR SCO/920/... - Adatbusz-rendszerkábel 1433304
-
SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - D-SUB buszdugasz 2902730
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB buszdugasz 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB buszdugasz 2902324
-
SF-PH 0-60 - Csavarhúzók 1212558
Az Ön előnyei
Terepi viszonyok között is konfekcionálható
Gyors csatlakozás az M12-es SPEEDCON gyorsreteszelésnek köszönhetően
Folytonos árnyékolás az M12-től a D-SUB-ig
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51