Az új, M12-es csatlakozású SUBCON-PLUS gyorscsatlakozó dugaszok a teljeskörűen ellenőrzött komponensek, pl. kábelek és csatlakozódugaszok használata révén lehetővé teszik a buszrendszerek teljesen hibamentes installálását. Az innovatív házkoncepció a legjobb mechanikai védelmet nyújtja a környezeti befolyásokkal szemben, kis súly mellett. Így a gyorscsatlakozó dugók vibrációval terhelt alkalmazásokban is kiválóan használhatók. Az M12-es csatlakozókon található egyedülálló SPEEDCON gyorsreteszelés megbízható csatlakozást biztosít, mindössze egy félfordulattal.
SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12
-
D-SUB buszdugasz
2902730
D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú, aljzat, PG-D-SUB csappal, kiosztás: 2, 3, 5, 7, 9; két M12-es 90°-os (A kódolású) kábelbevezetés. Buszrendszer: CAN, CANopen®. Lezáró ellenállás külön M12-es lezárón keresztül.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű üzembe helyezés, plug&play
Hibamentes telepítés, különösen a gépipari sorozatgyártásban
Gyors csatlakozás az M12-es SPEEDCON gyorsreteszelésnek köszönhetően
Csekély súly
CANopen®
Lezárás M12-es lezáró ellenállással
Programozócsatlakozóval ellátott változat
Adapter IP20-as és IP67-es környezetek között
Folytonos árnyékolás az M12-től a D-SUB-ig