SUBCON-PLUS-CAN/PG - D-SUB buszdugasz
2708119

D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú aljzat, 35°-os kábelleágazás, buszrendszer: CAN, CANopen®, SafetyBus-P 1 MBit/s-ig, Pg-D-SUB aljzattal programozó készülék csatlakoztatásához, lezáró ellenállás tolókapcsolóval rákapcsolható, lábkiosztás: 2, 3, 7, 9, csavaros kapcsok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Külön kapcsok buszvezetékek számára
Szegmensenként történő üzembe helyezés
Nagyfokú EMC-biztonság
Terepi viszonyok között is konfekcionálható
Rugalmasan választható kábelbevezetés
Nagy átviteli sebesség
Alkalmas a CiA 303-1 számú ajánlástervezetnek megfelelő, 8 mm-es külső átmérőjű buszkábelekhez
Kapcsolható lezáró ellenállás
A D-SUB iránya elforgatható csatlakozóblokkal módosítható