A SUBCON-PLUS-CAN/... D-SUB sorozat speciálisan CAN rendszerekben használható. Lehetővé teszi a beérkező és elmenő buszkábelek kényelmes és gyors csatlakoztatását terepi körülmények között. A lezáró ellenállás minden kivitelben be van építve és egy tolókapcsolóval kívülről kapcsolható. Az elmenő buszszegmens egyidejűleg lekapcsolásra kerül. Ez megkönnyíti a szegmensenkénti üzembe helyezést és kiküszöböli a lezárási hibákat. A 35°-ban döntött csatlakozókivitel különlegessége a belső csatlakozóegység felhasználhatósága. A helyszínen dönthető el, hogy a kábelt balról vagy jobbról vezessük.
SUBCON-PLUS-CAN
-
D-SUB buszdugasz
2744694
D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú aljzat, két 35°-os kábelleágazás egy kapocssorra, buszrendszer: CAN, CANopen®, SafetyBus-P 1 MBit/s-ig, lezáró ellenállás tolókapcsolóval rákapcsolható, lábkiosztás: 2, 3, 7; csavaros csatlakozású sorkapcsok
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E238705CSA
Engedély azonosítója: 2437602Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Külön kapcsok buszvezetékek számára
Nagy átviteli sebesség
Szegmensenként történő üzembe helyezés
Rugalmasan választható kábelbevezetés
Terepi viszonyok között is konfekcionálható
Nagyfokú EMC-biztonság
Alkalmas a CiA 303-1 számú ajánlástervezetnek megfelelő, 8 mm-es külső átmérőjű buszkábelekhez
Kapcsolható lezáró ellenállás
A D-SUB iránya elforgatható csatlakozóblokkal módosítható