Az FL COMSERVER...232/422/485 segítségével soros RS-232/422/485 interfészek csatlakoztathatók a meglevő Ethernet hálózatokhoz. Így az olyan funkciók is egyszerűen megvalósíthatók, mint a kábelpótlás, a hálózati integráció vagy a Modbus Gateway.
FL COMSERVER UNI 232/422/485
-
Interfész-átalakítók
2313452
Második generációs FL COMSERVER UNI..., soros készülék-szerver egy soros 232/422/485 interfész Ethernet-re való átalakításához, támogatja a TCP-, UDP-, Modbus Gateway- és PPP-alkalmazásokat, tartalmazza a Com Port Redirector szoftvert és a felhasználói dokumentációt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Alkalmazás | TCP, UDP, Modbus-Gateway, PPP |
| MTTF | 2013 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 879 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 359 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| MTBF | 666 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) |
| 179 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra)) | |
| Funkciók | |
| Felügyelet | Webalapú menedzsment |
| SNMP v1/v2 | |
| Támogatott böngésző | Netscape Communicator a 4.5 verziótól vagy Internet Explorer az 5.5 verziótól |
| Modbus/TCP-Client | |
| Modbus TCP kliensek száma | 8 |
| Rendszerkövetelmények | |
| Támogatott böngésző | Netscape Communicator a 4.5 verziótól vagy Internet Explorer az 5.5 verziótól |
| Galvanikus leválasztás | VCC // Ethernet // soros |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,4 W |
| Adat-interfész / adat-interfész vizsgálófeszültsége | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (COMBICON dugaszolható csavarkapcsokon) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternatív vagy redundáns, adatbusz-érintkezők és a rendszer táplálása hátsó alaplapi érintkezőkön) | |
| Jellemző áramfelvétel | 100 mA (24 V DC) |
| Funkció | |
| Menedzsment | Webalapú menedzsment, SNMP, vészhozzáférés Telnet-en és soros porton keresztül |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: UL (logikafeszültség), TD + RD (soros adataktivitás), FD (teljes duplex üzem), 100 (100 Mbit/s üzem), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (Error) |
| Tápellátás | |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Csupaszolási hossz | 7,00 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Jel | Ethernet |
| Modbus | |
| Webszerver | igen |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
| A csatornák száma | 1 |
| Átviteli távolság | ≤ 100 m (Csavart vezetékpár, árnyékolt) |
| Támogatott protokollok | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| Segédprotokollok | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | Modbus/TCP |
| Adatok: RS-232 interfész, az ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbit/s |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Póluskiosztás | DTE/DCE átkapcsolás Web Based Management segítségével |
| Átviteli távolság | 15 m |
| Fájlformátum/kódolás | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | Szoftver handshake, Xon/Xoff, hardver handshake RTS/CTS // 3964 R kompatibilis, Modbus RTU/ASCII |
| Adatok: RS-422 interfész, az ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
| Átviteli távolság | ≤ 1200 m |
| Lezáró ellenállás | 390 Ω (konfigurálható) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Fájlformátum/kódolás | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | automatikusan vezérelt |
| Adatok: RS-485 interfész, EIA/TIA-485 szerint, DIN 66259-4/RS-485-2 vezeték | |
| Soros átviteli sebesség | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
| Lezáró ellenállás | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (konfigurálható) | |
| Fájlformátum/kódolás | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | automatikusan vezérelt |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 116 mm |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
| Szabadesés IEC 60068-2-32 szerint | Szabadesés: 1 m |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Rázkódás (üzemi): 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| Rázkódás (tárolás/szállítás): 30g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| -20 °C ... 60 °C (UL szerint) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCIF11ATEX2313478X |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
| UL, Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
| Engedély, Dél-Korea, KC | |
| Tanúsítvány | MSIP-REI-PCK-2313452 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV |
| Légköri kisülés | ± 8 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 2 kV (5 kHz) |
| Jel | 1 kV (5 kHz) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | 2 kV |
| Jel | 1 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55032 |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | VDMA 24364:2018-05 |
| Szabványok/előírások | EN 50121-4 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A termék minden 35-mm-es EN 60715 szerinti kalapsínre felszerelhető. |
| Cikkszám | 2313452 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC321 |
| Termékkulcs | DNC321 |
| GTIN | 4046356451321 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 172,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 120,26 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 19a2f08d-521a-4fb9-860d-39c82142c9b4 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 17,23 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Adatkábel 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - Adatkábel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installációs kábel 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
FL MC EF 1300 MM SC - Optikai kábeles jelátalakító 2902853
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313931
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Ethernet-bővítő 2702409
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkábel 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Port Guard biztonsági elem 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB buszdugasz 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Vezeték 2881078
-
ME-SAS - Árnyékoló-csatlakoztató bilincs 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
Az Ön előnyei
Modbus átjáró Modbus/RTU / ASCII és Modbus/TCP között
Az összes csatlakozás COMBICON csavaros kapcson keresztül dugaszolható
Konfigurálás webalapú menedzsmenten keresztül
A virtuális COM-portokhoz való szoftver a szállítási terjedelem része
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51