Az Ethernet-bővítő szélessávú Ethernet-alkalmazások használatát teszi lehetővé már meglévő vezetőkön. Ez a PSI-MODEM-SHDSL/ETH, 2313643 cikkszámú első generáció utóda. Az Ethernet-bővítőt a vállalat tulajdonában lévő 2- és 4-huzalos vezetőkhöz lehet használni, de a nyilvános telefonhálózatban nem. Pont-pont, vonal, vagy gyűrű topológiák építhetők fel akár 20 km hatótávolsággal is.
Az Ethernet-bővítő első generációs készülékekkel működtethető egy hálózatban (PSI-MODEM-SHDSL/ETH a 4.xx firmware-verziótól kezdődően). Ezen túlmenően az Ethernet-bővítő a menedzselt Ethernet-bővítőkkel kombinálható: TC EXTENDER 6004 ETH-2S, cikksz. 2702255 és TC EXTENDER 4001 ETH-1S, cikksz. 2702253. Ez lehetővé teszi az összes résztvevő és szakasz központi diagnosztikáját IP-n keresztül.
TC EXTENDER 2001 ETH-2S
-
Ethernet-bővítő
2702409
Második generáció: nem menedzselhető Ethernet-bővítő pont-pont összeköttetésekhez, vonal és gyűrű topológiákhoz, akár 30 Mbit/s-os adatátvitel, 20 km távolságig üzemi rézvezetékeken, diagnosztika USB-n és LED-eken keresztül, 2 SHDSL port, 1 LAN port. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alkalmazási útmutató | A terméket úgy készítjük elő, hogy az 2027. december 11-től megfeleljen az EU kiberrezilienciáról szóló rendelet (CRA) követelményeinek a CRA-val kapcsolatban jelen állás szerint rendelkezésre álló információk alapján. |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Terméktípus | Ethernet-bővítő |
| MTTF | 711 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 308 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 125 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Különleges tulajdonságai | A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA) |
| Funkciók | |
| Alapfunkciók | Ethernet-bővítők az ITU-T G.991.2 szerint |
| Felügyeleti funkciók | Plug&play, a PSI-CONF szoftveren vagy webalapú menedzsmenten keresztül elvégezhető diagnosztika (csak menedzselhető Ethernet-bővítőknél) |
| Diagnosztikai funkciók | A topológia áttekintése, esemény- és szakaszdiagnosztika |
| Napló | |
| Szűrőfunkciók | VLAN |
| Redundanciafunkciók | Szabadalmazott SHDSL redundancia-protokoll (Menedzselhető és nem menedzselhető Ethernet-bővítők) |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | Ethernet-bővítők az ITU-T G.991.2 szerint |
| Rendszerhatárok | |
| Támogatott egységek száma | ≤ 50 (SHDSL szegmensegységenként) |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | Ethernet-bővítők az ITU-T G.991.2 szerint |
| Galvanikus leválasztás | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,32 W |
| A hálózat típusa | Dedikált vezeték |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 500 V AC (Az EN/IEC 60079-7 szabvány szerint) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC ±5 % (alternatív vagy redundáns, adatbusz-érintkezők és a rendszer táplálása hátsó alaplapi érintkezőkön) |
| 5 V DC (csak konfiguráció, a mini USB B típuson keresztül) | |
| Jellemző áramfelvétel | < 180 mA (24 V DC) |
| Maximális áramfelvétel | ≤ 2 A (Üzem közben egy csatlakozóállomáson, kalapsín-buszcsatlakozón keresztül) |
| Funkció | |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US (tápfeszültség), ACT/LINK (Ethernet adatforgalom), ERR (zavarok) 2x LINK / 2x STAT (DSL adatforgalom "A" port és "B" port), DIAG (diagnosztikai jelzések) |
| Jel | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kimenetek száma | 2 |
| Analóg feszültségjel | 18 V DC ... 30 V DC (Az üzemi feszültségtől függően) |
| Kimeneti jel áram | ≤ 150 mA (Rövidzárálló) |
| A kimenetek viselkedése | Kalapsín-buszcsatlakozón keresztüli tápellátás esetén deaktivált |
| Tápellátás | |
| Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
| Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Jel | Ethernet |
| Alapfunkciók | Ethernet-bővítők az ITU-T G.991.2 szerint |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
| 1 Port 10/100Base-T(X), autonegotiation | |
| A csatornák száma | 1 |
| Átviteli távolság | < 100 m (Csavart vezetékpár, árnyékolt) |
| Támogatott protokollok | Protokollok szempontjából átlátszó TCP/IP, IPv4 és IPv6 esetén |
| Adatok: SHDSL interfész ITU-T G.991.2 szerint a következőig: | |
| Soros átviteli sebesség | négyvezetékes üzem: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s |
| kétvezetékes üzem: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s | |
| Csatlakozási mód | 2x 2 pólusú dugaszolható COMBICON csavaros kapocs |
| A csatornák száma | 2 (kétvezetékes üzem) |
| Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Átviteli távolság | < 20 km (az adatsebességtől és a vezeték-keresztmetszettől függően) |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 14 |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 24 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG max. | 14 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG min. | 24 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Adatok: USB 2.0 | |
| Csatlakozási mód | Mini USB, B típus, 5 pólusú |
| Átviteli távolság | < 5 m (csak konfiguráláshoz és diagnosztikához) |
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | szürke (RAL 7042) |
| Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Üzem: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Üzem: 15g |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C (szabadon álló (jobb és baloldalon 40 mm térközzel), a készüléken keresztül más részegység tápellátása nem történik) |
| -20 °C ... 55 °C (térközmentesen sorolva és a szomszédos egységek kis veszteségi teljesítménye mellett) | |
| -20 °C ... 50 °C (köz nélkül sorolva) | |
| -20 °C ... 45 °C (térközmentesen sorolva, és más részegységeknek a készüléken keresztül történő tápellátásával, 1,5 A) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCIF11ATEX2313643X |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | 508 Listed |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV |
| Légköri kisülés | ± 8 kV |
| Közvetett kisütés | ± 6 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV |
| Jel | ± 2 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV (szimm./aszimm.) |
| Kimenet | ± 1 kV (aszimmetrikus, árnyékolatlan) |
| Jel | ± 1 kV (aszimmetrikus, árnyékolt Ethernet-vezeték) |
| ± 1 kV (aszimmetrikus: vezeték és föld között, árnyékolatlan SHDSL vezeték) | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 |
| Megjegyzés | „A” osztály, alkalmazási terület: ipar |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Szabványok/előírások | EN 50121-4 |
| Szabványmegnevezés | Vasúti alkalmazások |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A termék minden 35-mm-es EN 60715 szerinti kalapsínre felszerelhető. |
| Használható kalapsínfajta | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2702409 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC442 |
| Termékkulcs | DNC442 |
| GTIN | 4055626162560 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 268 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 258,7 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
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
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | dba34674-8cbd-46b5-9b49-69846dee180d |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 15,96 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Túlfeszültség-védelmi készülék 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kábel 2986135
-
FL PATCH SAFE CLIP - Port Guard biztonsági elem 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkábel 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Hálózati kábel 2744827
-
SCC 10-NS35 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 1019440
-
TC EXTENDER 6004 ETH-2S - Ethernet-bővítő 2702255
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
Az Ön előnyei
A maximális távolság 20 km
15,3 MBit/s-ig 2-vezetékes üzemben
30 MBit/s-ig 4-vezetékes üzemben
Robusztus modulációs eljárás (SHDSL)
Automatikus SHDSL adatátviteli sebesség felismerés
Az összes szabványos Ethernet protokoll transzparens átvitele: többek között EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX és BACnet/IP
Hálózat szempontjából átlátszó (nincs szükség IP-konfigurálásra)
A hálózati kábeltípus automatikus felismerése (Auto-MDI(X))
Automatikus hálózati adatátviteli sebesség felismerés (10/100 MBit/s)
Egyszerű üzembe helyezés, plug&play
Jövőbiztos (IPv4- és IPv6-képes)
2 digitális kimenet külső vezérlések riasztására
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51