SCC 10-NS35
-
Árnyékolt csatlakozó kapocs
1019440
Árnyékolt csatlakozó kapocs, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kényelmes egykezes szerelés
Árnyékolókapcsok max. 20 mm-es kábelátmérőkhöz
A korszerű rugós technológia védelmet nyújt a rezgések ellen
Kicsiny átviteli impedancia a nagy felületű árnyékolásrögzítő révén
Nagy korrózióállóság
Egyedülálló jelölő felület a kábelek azonosításához
Az árnyékolókapcsok komponensként az irányelv követelményei és a robbanásveszélyes területeken működtetett elektromos üzemi eszközök szabványai szerint nem tanúsítványkötelesek. Így az árnyékolás-csatlakozókapcsok használata Ex területen is a megfelelő engedély és jelölés nélkül lehetséges.