TC EXTENDER 6004 ETH-2S
-
Ethernet-bővítő
2702255
Menedzselhető Ethernet-bővítő, pont-pont, sín- és gyűrűtopológiák, akár 30 Mbit/s adatátviteli sebesség, 20 km távolságig üzemi rézvezetékeken, cserélhető túlfeszültség-védelem, 2 SHDSL port, 4 portos switch, kijelzős és Ethernetes diagnosztika
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Terméktípus | Ethernet-bővítő |
| MTTF | 506 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 260 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 110 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Funkciók | |
| IP-paraméterezés | statikus IP-cím |
| DHCP-kliens | |
| BootP (Kiszállítási állapot: váltakozóan BootP / DHCP) | |
| Alapfunkciók | Ethernet-bővítők az ITU-T G.991.2 szerint |
| Felügyelet | Webalapú menedzsment (Hozzáférés a szegmensegység valamennyi menedzselhető és nem menedzselhető Ethernet-bővítőjéhez, szerepalapú felhasználókezelés) |
| SNMPv2/v3 | |
| Diagnosztikai funkciók | Webalapú hozzáférés a szegmensegység valamennyi menedzselt és nem menedzselt Ethernet-bővítőjéhez |
| SNMP Trap-ek | |
| Port mirroring | |
| Szűrőfunkciók | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| Redundancia | RSTP |
| Szabadalmazott SHDSL redundancia-protokoll (Menedzselhető és nem menedzselhető Ethernet-bővítők) | |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | Ethernet-bővítők az ITU-T G.991.2 szerint |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | Ethernet-bővítők az ITU-T G.991.2 szerint |
| Galvanikus leválasztás | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,8 W |
| A hálózat típusa | Dedikált vezeték |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 500 V AC (Az EN/IEC 60079-7 szabvány szerint, vegye figyelembe a különleges alkalmazási feltételek esetén alkalmazandó korlátozásokat.) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 10 V DC ... 60 V DC |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC ±5 % |
| Jellemző áramfelvétel | 200 mA (24 V DC) |
| 90 mA (60 V DC) | |
| 450 mA (10 V DC) | |
| Funkció | |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | Figyelmeztetések, állapot és készülékinformációk kijelzése |
| Jel | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kimenetek száma | 2 |
| Analóg feszültségjel | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC, az üzemi feszültség függvényében) |
| Kimeneti jel áram | ≤ 500 mA (Rövidzárálló) |
| Tápellátás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Jel | Ethernet |
| Webszerver | igen |
| Alapfunkciók | Ethernet-bővítők az ITU-T G.991.2 szerint |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
| 4 port 10/100BaseT(X), autonegotiation és autocrossing | |
| A csatornák száma | 4 |
| Átviteli távolság | < 100 m (Csavart vezetékpár, árnyékolt) |
| Támogatott protokollok | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| Segédprotokollok | ARP, DHCP (Client), PING, SNMP |
| Adatok: SHDSL interfész ITU-T G.991.2 szerint a következőig: | |
| Soros átviteli sebesség | négyvezetékes üzem: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s |
| kétvezetékes üzem: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| A csatornák száma | 2 (kétvezetékes üzem) |
| Átviteli távolság | < 20 km (az adatsebességtől és a vezeték-keresztmetszettől függően) |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG max. | 16 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG min. | 24 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Szélesség | 60 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 160 mm |
| Szín (Ház) | fehér alumínium (RAL 9006) |
| Anyag (Ház) | Alumínium |
| Acéllemez DC01 |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Üzem: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Üzem: 15g |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 0 °C (A kijelző lomha lehet, a képváltás több másodpercig eltarthat) | |
| 55 °C ... 60 °C (A kijelző kontrasztja romolhat) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2500 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | < 60 % (>70 °C környezeti hőmérséklet esetén) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCIF16ATEX2702253X |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | 508 Listed |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV |
| Légköri kisülés | ± 8 kV |
| Közvetett kisütés | ± 6 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV |
| Jel | ± 2 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV (szimmetrikus, árnyékolatlan tápvezeték) |
| ± 1 kV (aszimmetrikus, árnyékolatlan tápvezeték) | |
| Kimenet | ± 1 kV (aszimmetrikus, árnyékolatlan) |
| Jel | ± 1 kV (aszimmetrikus, árnyékolt Ethernet-vezeték) |
| ± 4 kV (aszimmetrikus: vezeték és föld között, árnyékolatlan SHDSL vezeték) | |
| ± 2 kV (szimmetrikus: vezeték és vezeték között, árnyékolatlan SHDSL vezeték) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 |
| Megjegyzés | „A” osztály, alkalmazási terület: ipar |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Szabványok/előírások | EN 50121-4 |
| Szabványmegnevezés | Vasúti alkalmazások |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A termék minden 35-mm-es EN 60715 szerinti kalapsínre felszerelhető. |
| Használható kalapsínfajta | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2702255 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC442 |
| Termékkulcs | DNC442 |
| GTIN | 4055626055541 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 800 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 766 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead|7439-92-1 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | |
| SCIP | 6d3f7619-f145-402c-80f9-7033bb3ff389 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 50,585 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
TC EXTENDER PT-IQ-2S - Túlfeszültség-védelmi dugasz 2702258
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
FL PATCH SAFE CLIP - Port Guard biztonsági elem 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkábel 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Hálózati kábel 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
SD FLASH 512MB - Program- és konfigurációs memória 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Ethernet-bővítő 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
Az Ön előnyei
A maximális távolság 20 km
15,3 MBit/s-ig 2-vezetékes üzemben
30 MBit/s-ig 4-vezetékes üzemben
Robusztus modulációs eljárás (SHDSL)
A topológia és az adatátviteli sebesség automatikus felismerése
Az összes szabványos Ethernet protokoll transzparens átvitele: többek között EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX és BACnet/IP
Hálózat szempontjából átlátszó (nincs szükség IP-konfigurálásra)
A hálózati kábeltípus automatikus felismerése (Auto-MDI(X))
Egyszerű üzembe helyezés, plug&play
2 digitális kimenet külső vezérlések riasztására
IP-n keresztüli távdiagnosztika és SNMP-n keresztüli automatikus eseményjelentések
Pont-pont közötti, soros és gyűrűs topológiákban alkalmazható, menedzselhető és nem menedzselhető Ethernet-bővítőkkel
Az SHDSL interfész beépített túlfeszültség-védelme
Kritikus IP hálózatok virtuális leválasztása VLAN-nal
A rendelkezésre állás megnövelése az RSTP redundancia révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51