PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL
-
Modem
2313669
Ipari SHDSL bővítő soros RS-232/422/485 interfészekhez, pont-pont és vonalas struktúrákhoz, soros adatátvitel max. 2000 kbit/s sebességgel az üzem saját vezetékein, diagnosztika USB-n és LED-eken keresztül, két konfigurálható riasztókimenet. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alkalmazási útmutató | A terméket úgy készítjük elő, hogy az 2027. december 11-től megfeleljen az EU kiberrezilienciáról szóló rendelet (CRA) követelményeinek a CRA-val kapcsolatban jelen állás szerint rendelkezésre álló információk alapján. |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Terméktípus | Modem |
| MTTF | 693 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 301 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 121 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| MTBF | 1004 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) |
| 199 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra)) | |
| Különleges tulajdonságai | A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA) |
| Galvanikus leválasztás | VCC, RS-232 // RS-422, RS-485 // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,32 W |
| A hálózat típusa | Dedikált vezeték |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 500 V AC (Az EN/IEC 60079-7 szabvány szerint) |
| 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (COMBICON dugaszolható csavarkapcsokon) |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC ±5 % (alternatív vagy redundáns, adatbusz-érintkezők és a rendszer táplálása hátsó alaplapi érintkezőkön) |
| 5 V DC (csak konfiguráció, a mini USB B típuson keresztül) | |
| Jellemző áramfelvétel | < 180 mA (24 V DC) |
| Maximális áramfelvétel | ≤ 2 A (Üzem közben egy csatlakozóállomáson, kalapsín-buszcsatlakozón keresztül) |
| Funkció | |
| Menedzsment | Kezelőbarát szoftver: irányított konfigurálás, megvalósíthatósági vizsgálat, diagnosztikai funkciók, napló |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: VCC (tápfeszültség), RD/TD (soros adatcsere), ERR (zavarok), TERM (aktív lezáróellenállás), RS-232 (aktív RS-232) 2x LINK / 2x STAT (DSL-adatcsere "A" port és "B" port), DIAG (diagnosztikai jelzések) |
| Jel | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kimenetek száma | 2 |
| Analóg feszültségjel | 18 V DC ... 30 V DC (Az üzemi feszültségtől függően) |
| Kimeneti jel áram | ≤ 150 mA (Rövidzárálló) |
| Tápellátás | |
| Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
| Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Jel | RS-232 |
| RS-422 | |
| RS-485 | |
| Modbus | |
| Adatok: RS-232 interfész, az ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 0,11 / 0,3 / 1,2 / 2,4 / 4,8 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2 / 230,4 kbit/s, NRZ |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó |
| Átviteli távolság | max. 15 m |
| Lezáró ellenállás | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (kapcsolható) |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | Szoftveres handshake, Xon/Xoff, hardveres handshake (RTS/CTS), 3964 R kompatibilis, Modbus (RTU/ASCII), protokolltranszpares - további protokollok támogatása |
| Adatok: SHDSL interfész ITU-T G.991.2 szerint a következőig: | |
| Soros átviteli sebesség | négyvezetékes üzem: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s |
| kétvezetékes üzem: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s | |
| Csatlakozási mód | 2x 2 pólusú dugaszolható COMBICON csavaros kapocs |
| Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Átviteli távolság | ≤ 20 km (az adatsebességtől és a vezeték-keresztmetszettől függően) |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 14 |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 24 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG max. | 14 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG min. | 24 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Adatok: USB 2.0 | |
| Csatlakozási mód | Mini USB, B típus, 5 pólusú |
| Átviteli távolság | < 5 m (csak konfiguráláshoz és diagnosztikához) |
| Adatok: RS-422 interfész, az ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 187,5 / 375 / 500 / 1500 / 2000 kbit/s, NRZ |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
| Átviteli távolság | ≤ 1200 m |
| Lezáró ellenállás | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (kapcsolható) |
| Fájlformátum/kódolás | Soros aszinkron UART/NRZ, 7/8 adatbit, 1/2 stopbit, 1 paritásbit (Even, Odd, Mark, Space, None), 9/10/11 bites karakterhossz |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | önvezérlő // Modbus RTU/ASCII |
| Adatok: RS-485 interfész, EIA/TIA-485 szerint, DIN 66259-4/RS-485-2 vezeték | |
| Soros átviteli sebesség | 1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 187,5 / 375 / 500 / 1500 / 2000 kbit/s, NRZ |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
| Átviteli távolság | ≤ 1200 m |
| Lezáró ellenállás | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (kapcsolható) |
| Fájlformátum/kódolás | Soros aszinkron UART/NRZ, 7/8 adat, 1/2 stop, 1 paritás, 10/11 bit jelhossz |
| Támogatott protokollok | transzparens, 3964R protokollal |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | önvezérlő // Modbus RTU/ASCII |
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Üzem: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Üzem: 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C (szabadon álló (jobb és baloldalon 40 mm térközzel), a készüléken keresztül más részegység tápellátása nem történik) |
| -20 °C ... 55 °C (térközmentesen sorolva és a szomszédos egységek kis veszteségi teljesítménye mellett) | |
| -20 °C ... 50 °C (köz nélkül sorolva) | |
| -20 °C ... 45 °C (térközmentesen sorolva, és más részegységeknek a készüléken keresztül történő tápellátásával, 1,5 A) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCIF11ATEX2313643X |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | 508 Listed |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 |
| Szabványok/előírások | EN 50121-4 |
| Szabványmegnevezés | Vasúti alkalmazások |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A termék minden 35-mm-es EN 60715 szerinti kalapsínre felszerelhető. |
| Használható kalapsínfajta | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2313669 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC441 |
| Termékkulcs | DNC441 |
| GTIN | 4046356509220 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 353,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 339,4 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 289e5825-9e7b-46c3-ab9a-6b494bf7e3b7 |
Kompatibilis termékek
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Túlfeszültség-védelmi készülék 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kábel 2986135
-
SUBCON 9/M-SH - D-SUB buszdugasz 2761509
-
SCC 10-NS35 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 1019440
Az Ön előnyei
A maximális távolság 20 km
RS-232, 230,4 kBit/s-ig
RS-422, 2000 kBit/s-ig
RS-485, 2000 kBit/s-ig
Robusztus modulációs eljárás (SHDSL)
2 digitális kimenet külső vezérlések riasztására
Egyszerű konfigurálás
üzemi tulajdonú vezetékekhez
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51