MACX MCR-EX-SL-2NAM-T-SP - Leválasztó erősítő
2924090

Ex i-NAMUR leválasztó erősítők közelítés szenzorok és kapcsolók üzemeltetéséhez az Ex területen. A jelek továbbítása a biztonságos zónába csatornánként 1 tranzisztorkimeneten (passzív) keresztül zajlik. csatornák száma: 2, Standard konfiguráció, 3-utas leválasztás,, Vezetékhiba-felismerés, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Direkt rugós csatlakozás

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az energiaellátás és hibajelzés a kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül valósulhat meg
Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
SIL 2-ig az EC 61508 szerint
Vezetékhiba-felismerés (LFD), be-/kikapcsolható, hibajelzés pirosan villogó LED-del és a tranzisztorkimenet lezárásával
Bemenet NAMUR közelítésiniciátorokhoz (EN 60947-5-6), potenciálfüggetlen vagy ellenállás-kapcsolású érintkezőkhöz, [Ex ia] IIC
Jelkimenet: tranzisztor (passzív), 5 kHz-ig
Átkapcsolható működési irány (munka- vagy nyugalmi áramú)
LED kijelzők a tápfeszültség, a kapcsolási állapot és a zavar jelzésére a NAMUR NE 44 szerint
3-utas galvanikus leválasztás
2 csatornás