MINI Analog Pro Ex i leválasztó erősítő a kalapsínen, a German Innovation Award arany fokozatú győztesének és a GIT Security Award győztesének logójával

Mérföldkő a miniatürizálásban A rendkívül kompakt MINI Analog Pro Ex i leválasztó erősítők jelentős díjakat nyertek

A 6,2 mm-es MINI Analog Pro leválasztóerősítő-család új Ex i változatai robbanásvédelmet és funkcionális biztonságot kínálnak egyedülállóan kicsiny méretek mellett. A jelenlegi megoldásokhoz képest akár 50% helymegtakarítás mellett a méréstechnikai jelek megbízhatóan feldolgozhatók, ugyanakkor az emberek, a környezet és a berendezések védelme is garantálható. A termékek értékelése átfogóan a legmagasabb biztonsági szintet mutatta: SIL 3 one out of one. A kezelési koncepció és a folyamatos digitalizálás különösen felhasználóbarát és jövőbiztos.

Ennek az innovációs teljesítménynek köszönhetően a termékek most elnyerték a GIT Security Award Winner (GIT Biztonsági Díj győztese) és a German Innovation Award (Német Innovációs Díj) arany fokozata kitüntetést.

A German Innovation Award arany fokozatú kitüntetésének logója

A German Innovation Award díj A díj, amely láthatóvá teszi az innovációt

A German Innovation Award (Német Innovációs Díj) olyan termékeket, technológiákat és szolgáltatásokat díjaz, amelyek új, innovatív utakat járnak be, és olyan megoldásokat kínálnak, amelyek a felhasználók és a környezet számára hozzáadott értékükkel tűnnek ki. Ezek a jövőformáló innovációk minden iparágban és minden szinten lehetségesek – az ipari óriásoknál és az induló vállalkozásoknál egyaránt. A German Innovation Award (Német Innovációs Díj) egyenlő esélyeket kínál mindazoknak, akik innovációkat fejlesztenek, és eredményeiket a széles közönség számára is láthatóvá teszi.

A GIT Security Award 2024 Winner logója

A GIT Security Award A rangos biztonsági díj

A GIT Security Award a biztonsági termékek, a biztonsági megoldások és a biztonsági szolgáltatások minden szolgáltatójának szól. A díj a különböző kategóriákba sorolt termékek innovációs fokát, hasznosságát és egyediségi jellemzőit honorálja. A Wiley kiadó „GIT biztonság" című szakfolyóirata nemzetközi díjának végszavazására pártatlan zsűri végezte el az előzetes kiválasztást. A testület a BHE, a TÜV, a VDMA, a ZVEI, a rendszerintegrátorok és a felhasználók szakértőiből áll. Az egyes kategóriák első három helyezettjét a PRO-4-PRO.com, Products for Professionals nemzetközi, szektorokat átfogó platform olvasóinak szavazatai alapján határozzák meg.

Ez győzte meg a független zsűrit és a szavazókat, hogy odaítéljék ezeket a kiváló minőségi pecséteket

  • Páratlan helytakarékosság: modern analóg kapcsolási technika, gyújtószikra-mentesség és SIL 3 egyedülállóan kompakt kivitelben
  • Robbanásvédelem minden zónában és anyagcsoportban a nemzetközi engedélyek révén, kiterjesztett hőmérséklet-tartomány és dokumentált alkalmazási tartomány 5000 m tengerszint feletti magasságig
  • Az emberek, a környezet és a létesítmények védelme a legmagasabb biztonsági szint révén: SIL 3 one out of one
  • Könnyű kezelhetőség a felhasználóbarát kialakításnak és kezelési koncepciónak köszönhetően
  • Átfogó digitalizálás konfiguráló és felügyeleti alkalmazással, kommunikációs átjárókkal, digitális címkézéssel és típustáblával

Bővebben a MINI Analog Proról

Peter Stövesand, az Interface Analog termékmarketing-menedzsere nyilatkozik a 2023-as Hannover Messén

Modern analóg kapcsolási technika, gyújtószikra-mentesség és SIL 3 egyedülállóan kompakt kivitelben Mérföldkő a miniatürizálásban, több mint tíz szabadalom a házak, kapcsolási és csatlakozástechnikák terén

MINI Analog Pro Ex i leválasztó erősítő nyomtatott áramköri lapja kézben SIL 3 és Ex i logóval

Robbanásvédelem minden zónához és anyagcsoporthoz Nemzetközi Ex-engedélyek, bányászati engedély, valamint kiterjesztett alkalmazási hőmérséklet-tartomány és dokumentált követelmények 5 000 m magasságig terjedő üzemeltetési tartományokra

 MINI Analog Pro Ex i logókkal és elektrolizálóval a háttérben

Az emberek, a környezet és a létesítmények védelme Folyamatos funkcionális biztonság, SIL 3 one out of one értékelés, egycsatornás struktúrák esetén, egy második vezérlőáramkör redundáns kiépítése nélkül

MINI Analog Pro SIL 3 logóval, előtérben két ember egy feldolgozóipari létesítményben

Felhasználóbarát kialakítás és kezelési koncepció Dugaszolható csatlakozókapcsok, egyszerű vezetékbetáplálás, árammérés működés közben, egyszerű energiaáthidalás

Interaktív képtérkép: MINI Analog Pro Ex i leválasztó erősítő oldalnézetben a kábelcsatornák között
Dugaszolható csatlakozókapcsok integrált leválasztó funkcióval
Dugaszolható csatlakozókapcsok integrált leválasztó funkcióval a jel- és tápáramkörök egyszerű megszakításához a szervizelés és üzembe helyezés során.
Dugaszolható csatlakozókapcsok integrált leválasztó funkcióval
Árammérés működés közben
Mérje meg az áramjeleket üzem közben, a jeláramkörök felbontása nélkül. A folyamat nem szakad meg.
Árammérés működés közben
Egyszerű vezetékbevezetés
Az előrenéző kúpos kialakításnak köszönhetően az összes csatlakozási pont jól látható és kényelmesen elérhető elölről, így a vezetékek szűk helyeken is egyszerűen bevezethetők. Ez helyet takarít meg a kábelcsatornák között.
Egyszerű vezetékbevezetés
Egyszerű energiaáthidalás
Kalapsín-buszcsatlakozón keresztül végezhető egyszerű energiaáthidalás, rendszerbővítés, üzem közbeni (hot swap) modulcsere és gyűjtött hibajelentés.
Egyszerű energiaáthidalás
Nagyméretű jelölőfelületek és állapotjelző LED
Nagyméretű jelölőfelületek a hurok szabványos jelölőanyagokkal történő teljes jelölésére, valamint mindig látható állapotjelző LED minden leválasztó erősítőben.
Nagyméretű jelölőfelületek és állapotjelző LED

A digitális jövőre készen

Kéz MINI Analog Pro Ex i leválasztó erősítővel és mobiltelefon a Signal Conditioner alkalmazással
Intelligens paraméterezés, felügyelet, azonosítás a Signal Conditioner alkalmazással NFC-n vagy Bluetooth-on keresztül. Digitális címkézés NFC-n keresztül. Digitális típustábla a hardver-/firmware-állapotok, valamint specifikus termékdokumentációk és -adatok lehívásához. A gyári kalibrálási tanúsítvány QR-kódon keresztül történő opcionális lekérdezése.
MINI Analog Pro Ex-i leválasztó erősítő a kalapsínen busz- és hálózati csatlakozású átjárókkal
Egyszerű hálózati csatlakozás dugaszolható kommunikációs átjárókon keresztül akár nyolc különböző jeltípushoz.
Képernyőkép a MINI Analog Pro Ex i leválasztó erősítő online konfigurátoráról
Egyedi megrendelés 1 db-os mennyiségben is az online konfigurátoron keresztül, opcionálisan a megfelelő gyári kalibrációs tanúsítvánnyal.
Személy a képernyő előtt a clipx Engineer rendszerszoftverrel
Online tervezés, paraméterezés és folyamatfelügyelet a Phoenix Contact clipX ENGINEER átfogó rendszerszoftverével.