Egyedi jelölési projektek hatékony létrehozása

22.10.2024
MARKING system feliratozó szoftver

A Phoenix Contact intuitív MARKING system feliratozó szoftvere a jelölési folyamat minden szakaszában támogatást nyújt. Az alkalmazásspecifikus funkciókkal egyszerűen és hatékonyan valósíthatók meg egyedi feliratozási megoldások, minden alkalmazási területhez.

A feliratozó szoftver egyesíti a nagy teljesítőképességű funkciókat, az intuitív felhasználói felületet és a hatékony adatimportot. Ezzel átfogó folyamattámogatást kínál a termékkereséstől annak létrehozásán keresztül egészen a felszerelésre kész jelölőanyagig. A szoftver képes központilag vezérelni és menedzselni a Phoenix Contact összes feliratozó rendszerét. Az eredmény: alkalmazásspecifikus feliratozási megoldások a sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint a készülékek és a berendezések jelöléséhez. A feliratozó anyagok vizuális tervezéséhez szükséges számos funkció mellett a szoftver hatékony adatimportálási funkciókat és optimalizált interfészeket kínál az elterjedt ECAD-rendszerekhez és adatcsere-formátumokhoz. Az IEC 81346 szerinti strukturált projektmenedzsment optimalizálja a teljes jelölési folyamatot. A Wire Marking Application Center (vezetékjelölő alkalmazásközpont) képes jelentősen leegyszerűsíteni a vezetők és kábelek jelölési folyamatát. A kapcsolási rajz strukturált részletinformációinak segítségével a szoftver lépésről lépésre végigvezeti a felhasználókat a teljes jelölési folyamaton. Ez növeli a hatékonyságot, és csökkenti a hibák kockázatát. A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver interfésze lehetővé teszi a zökkenőmentes folyamatokat a tervezéstől a gyártásig.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications