Kétirányú tápellátás állványba való szereléshez

12.11.2024
TRIO POWER állványba való szereléshez

A Phoenix Contact TRIO POWER AC/DC teljesítménymodulja 20 kW-os teljesítményt kínál 19"-es állványba szerelhető kivitelben, és kétirányú teljesítményátalakítást tesz lehetővé a különböző alkalmazási területekhez. Az előlapi csatlakozástechnika és a max. 1000 V-os egyfeszültség sokoldalúan használhatóvá teszi, de különösen alkalmas az akkumulátoros tárolórendszerekhez.

A 20 kW-os teljesítményű, állványba szerelhető tápellátás számos alkalmazási területen használható, ilyenek például az energiatároló rendszerek, az elektromobilitás és az egyenáramú technológia. A közvetlenül az előlapon elhelyezett csatlakozástechnika lehetővé teszi a rugalmas és egyszerű szerelést. Ezáltal a modul telepítése és karbantartása kényelmesen elvégezhető éppen az olyan 19"-es állványokban, ahol a hátoldalhoz nem lehet hozzáférni, például az energiatárolókban. A Trio Power teljesítménymodul akkumulátoros tárolókban való alkalmazás esetén egyaránt szolgál a tárolóból történő energiavételezésre és az energia pufferelésére a tárolóban. A teljesítménymodul kétirányú teljesítményátalakítása lehetővé teszi azt, hogy egyrészt a hálózatból energiát vételezzen, másrészt a hálózatba betápláljon energiát. Ezenkívül a teljesítménymodul a hálózattól függetlenül is üzemeltethető, és például hálózati csatlakozás nélküli helyeken is ellátja a fogyasztókat.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications