Hosszú távon a fenntarthatósági jelentéstétel ugyanolyan fontossá válik, mint a pénzügyi beszámolás
Az új európai szabályozások az elkövetkező években egyre nagyobb hatással lesznek a vállalatok fenntarthatósági stratégiájára. "Ez a helyzet a kisebb vállalatok esetében is, amelyeknek nem kell eleget tenniük az európai zöld megállapodás által előírt jelentéstételi kötelezettségeknek" – mondta Johan Thiers, a KBC fenntarthatóságért felelős vezérigazgatója.
Aligha lehet túlbecsülni a zöld megállapodásnak a vállalatokra az elkövetkező években gyakorolt messzemenő hatását. Ez elsősorban azt jelenti, hogy mindenféle üzleti folyamatot zöldebbé és fenntarthatóbbá kell tenni – gondoljunk csak az energiafogyasztásra vagy a CO-ra2kibocsátást, de a vállalatoknak is sokkal átláthatóbbnak kell lenniük.
"Az EU által a zöld megállapodással összefüggésben előírt új és széles körű jelentéstételi kötelezettségeket az úgynevezett CSRD (vállalati fenntarthatósági beszámolási irányelv) tartalmazza" – mondja Johan Thiers.
"Jelenleg csak a tőzsdén jegyzett legnagyobb vállalatoknak és pénzügyi intézményeknek kell részletesen beszámolniuk fenntarthatósági stratégiájukról és célkitűzéseikről. A következő években a vállalatok szisztematikusan bővülnek különböző fázisokban: végül körülbelül háromezer vállalat lesz hazánkban, Európában ez a szám legalább 50 000-re emelkedik."
Döntő fontosságú, hogy ezeknek a vállalatoknak részletesen fel kell térképezniük a társadalomra gyakorolt teljes ökológiai lábnyomukat, beleértve beszállítóik teljes értékláncát is.
Ágazattól és cégtől függően az új adatszolgáltatási kötelezettség mintegy ezer jelentendő adatpontot jelenthet.
JOHAN THIERS
VEZÉRIGAZGATÓ FENNTARTHATÓSÁG A KBC-NÉL
"Az ágazattól és a vállalattól függően az új jelentési kötelezettség körülbelül ezer bejelentendő adatpontot jelenthet" – mondja Thiers. "A vállalkozások ebben az esetben nagymértékben függeni fognak az ügyfeleik és beszállítóik által nyújtott információktól."
1., 2. vagy 3. alkalmazási kör
Az ökológiai lábnyom helyes kiszámításához egyre fontosabbá válik az üvegházhatású gázok kibocsátásának jó megértése. Az üvegházhatású gázokról szóló jegyzőkönyv – a világ legszélesebb körben használt protokollja az üvegházhatású gázok kibocsátásának kiszámítására – három hatókört használ.
- "Az 1. hatókör magában foglalja saját közvetlen kibocsátásainkat" – mondja Frederik Leempoels, a Phoenix Contact MINT energiamenedzsment termékmenedzsere. "Például saját épületeink vagy közlekedési tevékenységeink környezetbarátabbá tételével.
- A 2. alkalmazási kör a közvetett kibocsátásokra vonatkozik, például a vásárolt és elfogyasztott villamos energia termeléséből.
- A 3. hatókör magában foglalja a közvetett kibocsátásokat is, amelyeket például a vállalat ellátási láncában lévő más szervezetek üzleti tevékenysége okoz.
"A Phoenix Contactnál különböző szinteken tudunk segíteni a vállalatoknak abban, hogy megfeleljenek ezeknek az új kötelezettségeknek. Ugyanakkor saját termékeink átláthatósága segíti ügyfeleinket saját hosszú távú jelentéseikben (3. hatókör). A MINT számos közvetlen intézkedéssel tereli a vállalatokat a helyes útra, hogy csökkentsék saját ökológiai lábnyomukat, mint például a flotta villamosítása, valamint olyan adatokkal, amelyek fontosak a hosszú távú fenntarthatósági jelentésükhöz (1. és 2. hatókör)" – mondja Leempoels.
Szupermarket
"Vegyük például egy áruházláncot: nemcsak a saját energiafogyasztásáról kell beszámolnia, hanem a polcokon lévő összes termék ökológiai lábnyomáról is. Ez azt jelenti, hogy minden (kis) szállítónak képesnek kell lennie többek között a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére2termékeik lábnyoma az adott szupermarketláncban. Ezenkívül ezt a CSRD-jelentést – a pénzügyi beszámoláshoz hasonlóan – könyvvizsgálónak kell ellenőriznie. Az új európai szabályozásnak a belga üzleti közösségre gyakorolt hatása ezért messze túlmutat azon a háromezer vállalaton, amelyeknek néhány éven belül maguknak kell tudniuk ilyen CSRD-jelentést benyújtani."
"Megoldásainkkal különböző szinteken segítünk a vállalatoknak megfelelni ezeknek az új kötelezettségeknek" – mondja Frederik Leempoels, a Phoenix Contact MINT integrált energiamenedzsment termékmenedzsere.
"Először is természetesen számos közvetlen intézkedésről van szó, amelyek csökkentik az egyén saját ökológiai lábnyomát. Gondoljunk csak a járműpark villamosítására, az energiafogyasztás csökkentésére vagy mindenféle vásárlás és beruházás hatására. Ezenkívül minden általunk kínált termékhez teljes CO-t biztosítunk, hogy ügyfeleink ezeket az adatokat saját jelentéseikben is szerepeltessék."
Tudatosság
"Az európai CSRD jelentéstételi kötelezettség végül az üzleti tevékenység megváltoztatásához vezet, amelyben a fenntarthatóság az üzleti stratégia és jelentéstétel szerves részévé válik" - várja Johan Thiers.
Jelenleg különösen a nagyobb vállalatok keresik már aktívan azokat a megoldásokat, amelyekkel csökkenthetik saját közvetlen hatásukat. Hosszú távon arra számítunk, hogy az új jelentéstételi kötelezettség egyre fontosabb szerepet fog játszani.
FREDERIK LEEMPOELS
RODUCTMANAGER MINT ENERGIAMENEDZSMENT A PHOENIX CONTACTNÁL
"Mindkettő hatással lesz egymásra is. 2023-ban ez a jövőbeli jelentéstételi kötelezettség még mindig viszonylag kis ösztönző lesz a vállalatok többsége számára fenntarthatósági stratégiájuk szigorítására. A konkrét következményekkel kapcsolatos tudatosság azonban növekszik. Az embereknek fel kell ismerniük, hogy ahhoz, hogy jól integrált fenntarthatósági jelentésünk legyen, először valóban fenntartható üzleti műveleteken kell dolgoznunk."
Frederik Leempoels ugyanezen a hullámhosszon van: "Jelenleg különösen a nagyobb vállalatok keresnek aktívan megoldásokat saját közvetlen hatásuk csökkentésére. Hosszú távon azonban arra számítunk, hogy az új jelentéstételi kötelezettség egyre fontosabb szerepet fog játszani. Igyekszünk ezt a lehető legnagyobb mértékben előre látni az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás során, és tájékoztatni őket az évek során felhalmozott tudással."