Az ágazatok összekapcsolása vállalati szinten felgyorsítja az energetikai átállást

30.04.2024
Ágazatok összekapcsolása

Az energetikai átállás szükségszerű, amint arról a legtöbb vállalat már régóta meg van győződve. Sokkal problematikusabb a konkrét megközelítés. A napelemektől az akkumulátorokon át az elektromos töltőállomásokig: hogyan lehet zökkenőmentesen összekapcsolni ezeket a termelési eszközöket és technológiákat, és hagyni, hogy gond nélkül "beszéljenek" egymással? A választ szektor-összekapcsolásnak nevezik.

"Jellemzően azt jelenti, hogy a villamos energia, a fűtés és hűtés, a közlekedés és az ipari fogyasztás energiaszektorainak hagyományos szétválasztását összekapcsolt megközelítéssel kell felváltani. A múltban az energiaellátást a kereslethez igazították, egymástól független különböző összetevőkkel. A megújuló energia növekvő aránya az energiamixben ezt sokkal nehezebbé teszi" – mondja Frederik Leempoels, a Phoenix Contact MINT termékmenedzsere.

"Nem lehet csak úgy ellenőrizni a megújuló energiát. Biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló energiaellátás mikroszinten teljes szinergiában működjön. Kombinálni kell a hagyományos energiaforrásokat a zöld villamos energia új forrásaival, de gondolni kell olyan új technológiákra is, amelyek még kevésbé vannak jelen a piacon, mint például a hidrogén."

Vállalati szinten gyakran összetett puzzle-t kell összeállítani, és ez jó néhány vállalatot elriaszt, Leempoels tudja. "Tegyük fel, hogy egy nagy kkv teljesen villamosítani akarja flottáját. Ehhez körülbelül száz töltőállomásra van szükség. A klasszikus szürke hálózati energia mellett a napelemekből helyben előállított energiára támaszkodik, egyes esetekben még a saját szélturbinájára is. Annak érdekében, hogy ezt a zöld villamos energiát tárolni lehessen, amikor az nem használható fel azonnal, általában akkumulátort helyeznek rá."

"Gyakran előfordul, hogy ez a technológia nem működik együtt okos módon. A Mint intelligens energiagazdálkodási rendszerünknek köszönhetően összekapcsolhatja ezeket az eszközöket, és gond nélkül kommunikálhat egymással. Ily módon a vállalatok tökéletesen kopogtathatnak a különböző beszállítók vagy gyártók ajtaján, és összekapcsolhatják egymással létesítményeiket és rendszereiket. Könnyen integrálhatnak egy új épületet vagy egy további termelési egységet a meglévő rendszerbe."

A kereslet és kínálat kiegyensúlyozása

Nagyobb szinergia és kevésbé bonyolult, ez csábítóan hangzik, de mi a helyzet a pénzügyi képpel és a beruházások megtérülésével? "Az ilyen új, zöld technológiák kezdeti beruházási költségei egyébként is meglehetősen magasak. Ezért olyan érdekes mindent optimálisan összekapcsolni, hogy tökéletesen illeszkedjen a kínálathoz és a kereslethez."

A szektorok összekapcsolásának köszönhetően zökkenőmentesen csatlakoztathatja a meglévő és az új energiarendszereket.
FREDERIK LEEMPOELS
PRODUCTMANAGER MINT A PHOENIX CONTACTNÁL

"Tegyük fel, hogy egy bizonyos időpontban nagy mennyiségű megújuló energiával rendelkezünk, akkor van értelme tárolni ennek az energiának egy részét. De mikor van a legjobb idő a tárolt energia felhasználására? Ez attól is függ, hogy milyen árat fizet a villamosenergia-hálózatból származó szürke energiáért. Pontosan az e források és rendszerek közötti intelligens kommunikációs struktúrába való beruházás révén a beruházás megtérülése azonnal sokkal magasabb lesz."

"A nap bármely szakában egyensúlyba kell hozni a keresletet és a kínálatot. Ily módon nemcsak a helyben termelt energiát használhatja fel a legoptimálisabb időpontokban, hanem adott esetben más feleknek vagy ágazatoknak is szolgáltathatja."

A MINT rendszer felépítése és személyre szabása annak a tartománynak a bonyolultsága szerint történik, amelyre használják. "Minden helyzet egyedi, mindenhol különböző energiaigényekkel, különböző márkákkal (töltőállomások, inverterek,...), más energiaellátással találkozhatsz. Mindezek a rendszerek és paraméterek nagyon bonyolulttá teszik az energiaátmenetet. A szektorok összekapcsolásának célja, hogy minden zökkenőmentesen összefolyjon, anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeni."

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen | Corporate Communications