Megoldások a feldolgozóipar fenntarthatósága érdekében az ACHEMA 2024-en

21.05.2024
Digitalizált feldolgozóipari üzem virtuális nézete az ACHEMA 2024 kiállítás logójával

A feldolgozóipar különböző kihívásokkal néz szembe – legyen szó nagyobb hatékonyságról és rugalmasságról a modularizálásban, a folyamatok költségeinek csökkentéséről vagy a fenntartható erőforrások felhasználásáról az üzemek működtetéséhez. A technológiai szabványok és a modularizációs megközelítések fejlesztése alapján a Phoenix Contact az ACHEMA 11.1 csarnokában, az A31-es standon mutat be az energiahatékonyság és a CO₂-csökkentés tekintetében jól alkalmazható megoldásokat.

Az adatátvitel a feldolgozóiparban alapvető tényező, amikor a digitális terepi buszok integrálásáról van szó. Az új Ethernet APL switch modullal a Phoenix Contact az Ex-zónákban működő APL terepi eszközök közvetlen kétvezetékes Ethernet-kapcsolatát kínálja a teljesen digitális kommunikáció hátterétől egészen a terepi szintig. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a folyamatadatok, hanem más értékes készülékinformációk is felhasználhatók közvetlenül a terepi szintről. Ezt egy több beszállítós APL fal mutatja be. További bemutatókon olyan monitoring- és felügyeleti megoldásokat tárunk a látogatók elé, amelyek lehetővé teszik a NOA-n alapuló előrejelző karbantartást. A Phoenix Contact különböző partnerekkel együtt dolgozik az MTP kezdeményezés továbbfejlesztésén. A Pruess céggel együtt élőben szemléltetjük az MTP működését. Az új MTP koncepciót itt egy Ex 1 zónára alkalmas mobil előkészítő tartály formájában vettük figyelembe a funkcionális biztonság tekintetében. Ugyanezt tapasztalhatják a látogatók a DI-vízállomáson, egy elektrolizáló berendezésekhez a drezdai Műszaki Egyetemmel közösen kialakított vízkezelő állomáson. A jelenlegi technológiák nemcsak a megújuló energiák előállítását, átalakítását és elosztását segítik, hanem a hagyományos megoldásokhoz képest akár 50%-os helymegtakarítást is eredményeznek. A mindössze 6 mm széles Mini Analog Pro helyet takarít meg a kapcsolószekrényben, és ideális megoldás az Ex terepi készülékek biztonságos, galvanikus leválasztására. A jelleválasztók akár SIL 3 (1oo1) szintű funkcionális biztonságú áramkörökhöz is használhatók, és így védik az embereket, a környezetet és a rendszereket. A robbanásvédelem minden zónához és anyagcsoporthoz adott. A Phoenix Contact a vagyonkezelési héjjal (AAS) összefüggésben a digitális típustáblával és az „Automated as built” felhasználási esettel bemutatja a gyújtószikra-mentesség automatikus igazolását.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications