Helytakarékos vezetékezés mini többemeletes sorkapcsokkal

26.09.2023
Mini kétemeletes sorkapcsok NS 15 kalapsínen

A mini sorkapcsok különösen alkalmasak a kisméretű kapcsoló- és csatlakozódobozokba vagy kezelőpultokba való beszerelésre. A Phoenix Contact újdonságai a MUTTB mini kétemeletes sorkapcsok, amelyekkel rendkívül helytakarékos vezetékezés valósítható meg.

A csavaros csatlakozástechnika révén lehetőség van a többvezetős csatlakozásra is. A mindkét szinten megtalálható áthidalóárkoknak köszönhetően a sorkapcsok kompakt kialakításuk ellenére nagyon rugalmasan használhatók. Az áthidalóárkokban elhelyezhetők a Clipline complete sorkapocsrendszer szabványosított átkötőhídjai és vizsgálódugaszai. A szintek egyszerű áthidalása kompatibilis szinthidakkal és áthidalt változatokkal valósítható meg. Összesen négy magas, külső feliratozó horony áll rendelkezésre a magas jelölőanyagok befogadására. Az összes csatlakozási pont feliratozása jó áttekinthetőséget eredményez. A mini kétemeletes sorkapcsok DIN 15 és DIN 35 sínekre szerelhetők.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications