Hatékony és áttekinthető összeszerelő munkahelyek

21.05.2024
Vezetőfék az összeszerelő munkahelyeken lévő vezetők strukturálásához

A Phoenix Contact új clipx vezetőfékje lehetővé teszi a hatékony vezető-előkészítést és vezetékezést. Kifejezetten a kábelszervezés optimalizálására és a manuális munkahelyek áttekinthetőbbé tételére fejlesztettük ki.

A clipx vezetőfék a 0,5 és 6 mm² közötti keresztmetszetű vezetők strukturálására szolgál. A vezető-előkészítés és a vezetékezés során a kezelés és a szervezés nagymértékben megkönnyíti a munkát. A vezetőfék felszerelhető NS 35 kalapsínre vagy külső hatlapfejű csavarral (8-as kulcsnyílás) szerelőlapra csavarozható. Így rugalmas, mégis stabil rögzítést biztosít.

A vezetők a vezetőféken keresztül vannak átvezetve, és nem csúszhatnak vissza a lamellákon keresztül. A clipx vezetőfék az UCT-TM 6 vagy az UC-TM 6 jelölőanyaggal feliratozható. Ez átláthatóbbá teszi a különböző vezeték-keresztmetszetek párhuzamos feldolgozását, és megakadályozza a hasonló keresztmetszetekkel való összetévesztést. A strukturált elrendezés és elhelyezés lerövidíti az átfutási időt, mivel a termelésben a keresési és hozzáférési idők jelentősen csökkennek.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications