Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Ingyenes szakértői előadások: „Az én termelésem – intelligens – biztonságos – látható”

21.05.2024
Intelligens és biztonságos gyártás

A jól bevált gépek élettartamának meghosszabbítása és hálózatba kötése átláthatóbbá teheti az adatokat, és nagyobb hatékonyságot eredményezhet. A Phoenix Contact 2024-es roadshow-sorozata Németország tíz különböző helyszínén kínál ingyenes szakértői előadásokat, amelyek értékes betekintést és inspirációt nyújtanak a saját termeléséhez.

A maximális rendelkezésre állás és a hatékonyság növelése minden gép- és rendszerüzemeltető figyelmének középpontjában áll. A szabályozásokat gyakran tekintik akadályozó tényezőnek, noha a gyártás hatékonyságának növelésére is lehetőséget kínálnak. A sok éve használt gépeket és berendezéseket gyakran a szokásos élettartamukon túl is érdemes üzemeltetni, mivel használatuk bevált és továbbra is gazdaságos. Ezek hozzáigazítása a részben korszerűbb termelési környezethez csak az egyik kihívás, amellyel az üzemvezetők és a termelésirányítók megbirkóznak. A régebbi rendszerek gépadatainak rögzítése és átláthatóvá tétele is a feladatok sorába tartozik, csakúgy, mint ezen és más adatok együttes elemzése. Emellett egyre hangsúlyosabbá válnak a nagyobb fenntarthatóság és a termelés jobb ökológiai egyensúlya iránti követelmények. Hogyan lehet tehát az intelligens gyárat „utólagosan” felszerelni, és mit kell figyelembe venni? E kérdések megválaszolására a Phoenix Contact „Az én termelésem – intelligens – biztonságos – látható" című roadshow-sorozata ingyenes tudásfrissítést nyújt a gép- és rendszerüzemeltetők számára.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications