Moduláris munkahelyrendszer a kalapsínek beültetéséhez

Moduláris munkahelyrendszerek

A clipx BASIC line moduláris munkahelyrendszerekkel Ön is egyszerűen összeállíthatja a hatékony munkavégzést lehetővé tevő munkahelyét. Egészítse ki munkahelyét tartozékainkkal, vagy használja azokat munkaállomásainkkal a gyors folyamatoptimalizálás érdekében.

Önnek nyújtott előnyök

  • A munkahelyek egyedi felszerelése és bővítése moduláris, skálázható tartozékokkal
  • Gyors folyamatoptimalizálás a hatékonyság növelésével az egyszerűen megvalósítható koncepció révén
  • A termelékenység növelése az ergonomikus kialakításnak és az alkatrészek strukturált elrendezésének köszönhetően
  • A kapcsolószekrény-gyártás termelési folyamataihoz optimalizálva a folyamattanácsadásban szerzett többéves tapasztalatunk révén

Új termékek

Szerelőeszköz a sorkapocsgyártáshoz
Szoftverrel támogatott munkahelyrendszer a kalapsínek beültetéséhez
Különböző tárak a különböző alkatrészek és összetevők rendelkezésre bocsátásához
Vezetőfék az összeszerelő munkahelyeken lévő vezetők strukturálásához

Szerelőeszköz

A sorkapocsgyártáshoz

Ergonomikus szerelőeszközünkkel Ön is kényelmesen és biztonságosan gyárthat kapocssorokat. A kalapsín csavarozható befogóeszközökkel van rögzítve. A forgatási és eltolási funkciónak köszönhetően a szerelőeszköz rugalmasan elfordítható és beállítható.

Fő jellemzők

  • Méretek (szé x ma x mé): 107 mm x 187 mm x 1863 mm
  • Gyorskioldóval, befogóeszközökkel és mérőskálával felszerelve
  • Forgatási és eltolási funkcióval
  • További integrált horonycsapok a további befogóeszközök befogadására
  • Legalább 2 kapocssor párhuzamos gyártása lehetséges

Önnek nyújtott előnyök

  • Tökéletesített ergonómia és biztonságos munkavégzés a kapocssorok szerelésekor
  • A kalapsín egyszerű és biztonságos rögzítése csavarozható befogóeszközökkel
  • Időmegtakarítás, mivel több kapocssor párhuzamos gyártása lehetséges
  • A kapocsjelölők kényelmes felszerelése a forgatási funkciónak köszönhetően
  • Optimális munkakörülmények a középső nézetben az eltolási funkciónak köszönhetően

Moduláris munkahelyrendszerek

A kapcsolószekrény-gyártás hatékony folyamataiért

A clipx BASIC line munkahelyrendszerekkel Ön is gyorsan és egyszerűen létrehozhatja saját egyedi munkahelyét a hatékony és ergonomikus munkavégzéshez. A moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy az Ön igényei szerint bármikor rugalmasan testre szabható vagy bővíthető legyen.

Fő jellemzők

  • A munkahelyrendszer az alapvető munkaállomásból és a hozzá illeszkedő tartozékokból áll
  • A folyamat specifikus lépéseihez igazítva (pl. komissiózás, beültetés, vezetékezés)
  • Ergonomikus kialakítás
  • Moduláris felépítés
  • Munkatárssegítő szoftver integrálása lehetséges

Önnek nyújtott előnyök

  • A munkahelyek egyedi felszerelése és bővítése moduláris, skálázható tartozékokkal
  • Gyors folyamatoptimalizálás a hatékonyság növelésével az egyszerűen megvalósítható koncepció révén
  • A termelékenység növelése az ergonomikus kialakításnak és az alkatrészek strukturált elrendezésének köszönhetően
  • A kapcsolószekrény-gyártás termelési folyamataihoz optimalizáltuk a folyamattanácsadásban szerzett többéves tapasztalatunk révén

Moduláris tárépítőkészlet

A hatékony anyagellátásért

Optimalizálja Ön is a kapcsolószekrény-gyártás szerelési folyamatát a moduláris tárépítőkészlettel az alkatrészekkel való hatékony és a szerelésnek megfelelő ellátás érdekében. A különböző típusú tárak lehetővé teszik a különböző alkatrészek és anyagok gyors és rugalmas rendelkezésre bocsátását.

Fő jellemzők

  • Adagolótárolók kalapsínre szerelhető alkatrészekhez (pl. sorkapcsok) és feliratozóanyagokhoz
  • Univerzális adagolótár különböző alkalmazásokhoz
  • Ömlesztett árukhoz való tár apró alkatrészek számára
  • A polcosztók rugalmas elrendezése
  • Különböző szerelőprofilok ragasztáshoz

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyedi anyagellátás az igényeknek és a használatnak megfelelően a moduláris rendszernek köszönhetően
  • A szükséges alkatrészek és mennyiségek célzott kivétele a szelektív előkészítés révén
  • Jobb ergonómia az alkatrészek és összetevők szerelésnek megfelelő elrendezése révén
  • A keresési idők csökkentése a szerelés során a hatékony rendelkezésre bocsátásnak köszönhetően
  • A hibák csökkentése az alkatrészek strukturált elrendezésének köszönhetően

Vezetőfék összeszerelő munkahelyekhez

A hatékony munkahely-kialakításhoz

A vezetőfékkel a 0,5 és 6 mm² közötti keresztmetszetű vezetőket a szerelési munkaállomásokon áttekinthetően és fáradság nélkül strukturálni lehet. A vezetőfék felcímkézhető a megfelelő vezető keresztmetszettel, és könnyen felszerelhető a kalapsínekre történő felpattintással.

Fő jellemzők

  • Vezeték-keresztmetszet: 0,5 mm² … 6 mm²
  • Szerelési mód: NS 35 kalapsínre pattintható
  • Rögzítés csavarokkal (opcionális)
  • A sorkapcsok jelölőanyagával felcímkézhető (UCT-TM6, UC-TM6)
  • Méretek (szé x ma x mé): 11 mm x 45 mm x 70 mm

Önnek nyújtott előnyök

  • Időmegtakarítás és a keresési idő csökkentése a vezetőkhöz való gyors hozzáférésnek köszönhetően
  • Áttekinthető szerelési munkahelyek a vezetőelőkészítés és a vezetékezés során a rendezett vezetőelrendezésnek köszönhetően
  • A hasonló keresztmetszetekkel való összetévesztés kockázatának csökkentése a címkézési lehetőség révén
  • A vezetők jobb hozzáférhetősége a rugalmas rögzítési lehetőségeknek köszönhetően
  • Könnyű telepítés az NS 35 kalapsínekkel való kompatibilitásnak köszönhetően

A clipx BASIC line moduláris munkahelyrendszerei

Moduláris munkahelyrendszerek A kapcsolószekrény-gyártás hatékony folyamataiért

A clipx BASIC line munkahelyrendszerekkel Ön is egyszerűen létrehozhatja saját egyedi munkahelyét a hatékony és ergonomikus munkavégzéshez. A skálázhatóságnak köszönhetően tartozékaink integrálhatók a meglévő munkaállomásokba, vagy kombinálhatók ergonomikus alap munkaállomásainkkal. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy az igényeihez igazítsa a munkahelyeket. A moduláris kialakításnak köszönhetően a munkahelyrendszerek bármikor rugalmasan testre szabhatók az egyedi követelményeknek megfelelően, vagy például szoftverrel bővíthetők.

Munkahelyrendszerek különböző folyamatlépésekhez Rugalmasan kombinálható és egyedileg bővíthető

A clipx BASIC line munkahelyrendszere kalapsínvágóval a mechanikus megmunkáláshoz
A clipx BASIC line munkahelyrendszere a kapcsolószekrény-gyártás beültetési feladataihoz
A clipx BASIC line munkahelyrendszere a kapcsolószekrény-gyártás vezetékezési feladataihoz
A clipx BASIC line munkahelyrendszere kalapsínvágóval a mechanikus megmunkáláshoz

Kombinálja alap munkaállomásunkat gyorsan és egyszerűen a megfelelő tartozékokkal és szerszámokkal, pl. profil- és sínvágóinkkal. Ezáltal nemcsak gyorsan és pontosan, hanem forgács- és sorjamentesen vághatja a szabványos kalapsíneket és vezetékező csatornákat. Az alap munkaállomás egy tartóval is fel van szerelve, például egy kapocstábla vagy egy monitor rögzítéséhez. Az alsó részen ezenkívül sok csatornasín vagy vezetékező csatorna tárolására is van hely. Az állvány meglévő tartói biztosítják a tartást. Nullvágó blokkunk használatával még több idő takarítható meg a perforált kalapsínek kézi vágásakor. A nullvágó blokk gyors és reprodukálható nullvágást tesz lehetővé egyetlen beállítással és időigényes, ismételt mérések nélkül.Ezáltal kis ráfordítással összeállítható az optimálisan összehangolt és tiszta munkahely a kézi mechanikus megmunkáláshoz.

A clipx BASIC line munkahelyrendszere a kapcsolószekrény-gyártás beültetési feladataihoz

Állítson össze gyorsan és egyszerűen hatékony munkahelyet a kalapsínek beültetéséhez. Alap munkaállomásunk az állítható magasság mellett egy tartóval is fel van szerelve, például egy kapocstábla vagy egy monitor rögzítéséhez. A négy polccal rendelkező felső rész sok helyet kínál a szükséges anyagok és alkatrészek tárolásához. A hatékony anyagellátás érdekében használja a különböző típusú tárolókból, polcelválasztókból és nyitott előlapú tárolódobozokból álló moduláris tárolórendszerünket. Ez lehetővé teszi a munkahelyen a gyors és rugalmas beültetést sokféle különböző alkatrésszel és anyaggal. A kalapsínek rögzítésére szolgáló forgó rögzítőeszköz használata stabilitást kínál a beültetés során, valamint lehetővé teszi az ergonomikus és kényelmes munkavégzést. A sorkapocsgyártás nagyobb hatékonysága érdekében bővítse a munkahelyrendszert munkatárssegítő szoftverünkkel és a pick-by-light rendszerrel.

A clipx BASIC line munkahelyrendszere a kapcsolószekrény-gyártás vezetékezési feladataihoz

Skálázhatóságának és moduláris felépítésének köszönhetően az alap munkaállomásunk rugalmasan kombinálható a különböző tartozékokkal. Ezenkívül a felső részen a munkaállomás polcokkal is fel van szerelve, amelyek ideális tárolóhelyet nyújtanak a szükséges anyagok, például a kábelek és vezetékek számára. Emellett lehajtható oldalasztalokkal és zárható, fiókos szerszámosládával is rendelkezik, amelyben minden szükséges szerszám kéznél van. A monitor tartóján kívül például olyan kalapsínek is felszerelhetők, amelyek a kisebb alkatrészek tárolására szolgáló nyitott előlapú tárolódobozok tartójaként szolgálnak. A még rendezettebb vezetékezés érdekében javasoljuk a 6 mm²-ig terjedő vezetők strukturálására szolgáló huzalos fék beszerelését. A vezetékezési folyamat nagyobb hatékonysága érdekében a munkahelyrendszert nagyobb ráfordítás nélkül bővítheti automatikus szerszámgépeinkkel és nyomtatórendszereinkkel, valamint a munkatárssegítő szoftverrel. Ezáltal a helyszínen nagyszámú vezetőt lehet gyorsan és egyszerűen előkészíteni a vezetékezéshez.

Valaki kiveszi az anyagokat a projektkocsiból a kalapsínek beültetéséhez

Projektkocsi

Projektkocsinkkal sokoldalú segédeszköz áll az Ön rendelkezésére a gyártáshoz. A kocsi a komissiózáshoz és a szállításhoz használható. Átmenetileg a beültető munkahelyet kibővítő tárolóhelyként is szolgálhat, így garantálva a nagyobb rendet és hatékonyságot. Moduláris felépítésének köszönhetően a projektkocsi rugalmasan az Ön egyedi követelményeihez igazítható. Az ergonomikus kialakítás, illetve a kompatibilitás a tárainkkal és nyitott előlapú tárolórekeszeinkkel nemcsak a be- és kirakodást könnyíti meg, hanem számos alkalmazási lehetőséget is lehetővé tesz. A vezetőgörgőkkel és praktikus fogantyúkkal felszerelt kocsi még teljesen megrakott állapotban is könnyedén mozgatható.

A tartozékok részletei


DIN RAIL FIXTURE szerelőeszköz a sorkapocsgyártáshoz

Szerelőeszköz a sorkapocsgyártáshoz A kalapsínek biztonságos és ergonomikus beültetése

Szerelőeszközünkkel egyszerűen és biztonságosan, ergonomikus és kényelmes módon lehet a kapocssorokat előállítani. A kalapsínt csavarozható kapocsblokkokkal lehet rögzíteni, így a munkatárs mindkét keze szabad az alkatrészek beültetéséhez. Az elforgatási és eltolási funkciónak köszönhetően a szerelőeszköz rugalmasan elfordítható és beállítható. A beépített mérőskála lehetővé teszi az abszolút méretek és az alkatrészek közötti relatív távolságok biztonságos megmérését. Egy-egy kapocssoron kívül több kis kapocssor is párhuzamosan felépíthető. Az elforgatható szerelőeszköz használata stabilitást kínál a beültetés során, és megkönnyíti a kapocssorok pontos és hatékony szerelését.

  • Tökéletesített ergonómia és biztonságos munkavégzés a kapocssor szerelése során
  • Időmegtakarítás, mivel több kapocssor párhuzamos gyártása lehetséges
  • A kapocsjelölők kényelmes felszerelése az elforgatási funkciónak köszönhetően
  • Optimális munkakörülmények a középponti nézetben az eltolási funkciónak köszönhetően
A vezetőfék egy vezetővel van ellátva és egy kalapsínre van rápattintva

Hatékony munkahely-kialakítás A vezetékezés nagyobb rendjéért

A vezetőfékkel a 0,5 és 6 mm² közötti keresztmetszetű vezetőket a szerelési munkaállomásokon áttekinthetően és nagyobb ráfordítás nélkül strukturálni lehet. A vezetőfék felcímkézhető a megfelelő vezető keresztmetszettel, és könnyen felszerelhető a kalapsínekre történő felpattintással. A clipx WIRE brake ezért lehetővé teszi a munkahelyek hatékony és ergonomikus kialakítását.

  • Időmegtakarítás és a keresési idő csökkentése a vezetőkhöz való gyors hozzáférésnek köszönhetően
  • A vezetők jobb hozzáférhetősége a rugalmas rögzítési lehetőségeknek köszönhetően
  • Könnyű telepítés az NS 35 kalapsínekkel való kompatibilitásnak köszönhetően
  • Áttekinthető szerelési munkahelyek a vezetőelőkészítés és a vezetékezés során a rendezett vezetőelrendezésnek köszönhetően
  • A hasonló keresztmetszetekkel való összetévesztés kockázatának csökkentése a címkézési lehetőség révén
Vezetőfék falemezhez csavarozva

Rugalmas rögzítési lehetőségek

Könnyen telepíthető és kényelmesen használható: a vezetőfék nemcsak gyorsan felpattintható a kalapsínre, és szükség esetén ismét eltávolítható onnan, hanem gond nélkül rögzíthető és rugalmasan elhelyezhető más felületeken, például fán is. A külső hatlapfejű csavarhoz való kiegészítő befogadó hely lehetővé teszi a vezetőfék merev rögzítését is. A clipx WIRE brake alkalmazkodik az Ön egyéni követelményeihez, és lehetővé teszi a nagyfokú rugalmasságot a munkahelyek kialakításában.

Moduláris tárépítőkészlet Az Ön egyedi anyag-előkészítése a polcrekesz-elválasztóktól az adagolórendszerekig

Egy kéz kivesz egy sorkapcsot az adagolótárból
Egy kéz kivesz egy mérőváltót az univerzális adagolótárból
Egy kéz jelölőanyagokat vesz ki az adagolótárból
Egy kéz kivesz egy apró alkatrészt a nyitott tárolódobozból
Polcrekesz-elválasztók az alkatrészek beosztásához vagy szétválasztásához
Tartozékkészlet az adagolótárakhoz
Egy kéz kivesz egy sorkapcsot az adagolótárból

A szerelési munkaállomásokon a sorkapcsok előkészítéséhez használja a kifejezetten sorkapcsokhoz tervezett, a jobb hozzáférhetőség érdekében integrált termékelőtolással ellátott tárunkat. Az adagolótár fel- és utántöltése gyors és egyszerű a hátul található, az adagolót lezáró reteszelésnek köszönhetően. A felszereléshez egyszerűen rá kell pattintani a tárat az első és a hátsó adapter T-profiljára. A tár az adapter T-profiljaihoz való rögzítés után mozgatható, így nagy erőfeszítés nélkül rugalmasan pozicionálható. Az adagolótár lehetővé teszi a szükséges alkatrészek hatékony bejuttatását az összeszerelési folyamat során, valamint az ergonomikus kivételt a szerelésnek megfelelő elrendezésnek köszönhetően.

Egy kéz kivesz egy mérőváltót az univerzális adagolótárból

Integrált termékelőtolással ellátott univerzális tárunk különböző alkatrészek, pl. relék, mérőváltók vagy kismegszakítók előkészítésére használható. A hozzá tartozó csúszóprofilok a követelményeknek megfelelően egyedileg pozicionálhatók, és így rugalmasan illeszthetők a különböző szélességekhez. Ezek garantálják a jobb vezetést és a kiegészítő stabilitást. Polcrekesz-elválasztókkal kombinálva a nagyméretű alkatrészeket is biztonságosan lehet tárolni, és a szerelő munkahelyeken billentés nélkül elő lehet készíteni azokat. Az adagolótárat egyszerűen az első és a hátsó adapter T-profiljára pattintva kell felszerelni. Az adagolótár a szereléshez illeszkedő elrendezésnek köszönhetően a hatékony adagolás mellett a szükséges alkatrészek ergonomikus kivételét is lehetővé teszi a szerelési folyamat során.

Egy kéz jelölőanyagokat vesz ki az adagolótárból

Integrált termékadagolóval ellátott U-alakú tárunk ideális pl. az ívformátumú jelölőanyagok előkészítéséhez. Az U-alaknak és a termékekhez igazított szélességnek köszönhetően a jelölőanyagok mindig biztonságosan és a megfelelő pozícióban állnak rendelkezésre a szerelő munkahelyeken. Az adagolótárat az első és hátsó adapter T-profiljára történő egyszerű rápattintással lehet felszerelni. A fel- és utántöltéshez egyszerűen ki lehet venni a teljes tárat. Ez a kezelést is megkönnyíti. A szerelési folyamat során az adagolótár a szerelésnek megfelelő elrendezésnek köszönhetően lehetővé teszi mind a jelölőanyagok ergonomikus kivételét, mind azok hatékony bejuttatását.

Egy kéz kivesz egy apró alkatrészt a nyitott tárolódobozból

Kisméretű alkatrészek és anyagok számára gyorsan és egyszerűen össze lehet állítani a nyitott tárolódobozos ömlesztettáru-tároló változatot. Ez a változat két polcrekesz-elválasztóból és az igényektől függően egy vagy több nyitott tárolódobozból áll. A polcrekesz-elválasztókat egyszerűen az első és a hátsó adapter T-profiljára rápattintva lehet felszerelni. A profilokon való könnyű csúsztathatóságnak köszönhetően a rekeszelválasztók szélességét rugalmasan be lehet állítani. A nyitott tárolódobozok két különböző méretben kaphatók. A nagyobb áttekinthetőség érdekében a beépített címketartónak köszönhetően ezeket a dobozokat egyedileg lehet feliratozni. Az elülső lekerekített éleknek köszönhetően a nyitott tárolódobozok nemcsak a szükséges apró alkatrészekhez és anyagokhoz való könnyű hozzáférést, hanem azok ergonomikus kivételét is lehetővé teszik.

Polcrekesz-elválasztók az alkatrészek beosztásához vagy szétválasztásához

Akár a különböző alkatrészek célzott beosztása, akár egyszerűen csak az elválasztás a feladat: használja Ön is univerzálisan alkalmazható polcrekesz-elválasztóinkat a szerelő munkahelyek anyagellátásának egyedi és áttekinthető kialakításához. A rekeszelválasztókat egyszerűen az első és a hátsó adapter T-profiljára rápattintva lehet felszerelni. A profilokon való könnyű csúsztathatóságnak köszönhetően ezeket rugalmasan lehet pozicionálni, és a szélességük is beállítható. A hátul lévő előre meghatározott törési helyeknek köszönhetően a polcrekesz-elválasztók hosszát a helyszínen egyszerűen, a követelményeknek megfelelően be lehet állítani. Ily módon a rekeszelválasztók lehetővé teszik a nagyobb rendet, és csökkentik a keresési és hozzáférési időket a szerelési folyamat során.

Tartozékkészlet az adagolótárakhoz

A tolófelület növeléséhez vagy vékony cikkek esetén a befogási távolság csökkentéséhez Önnek lehetősége van arra, hogy a követelményeknek megfelelően különböző előtétprofilokkal bővítse az adagolótárakat. A nagyon magas alkatrészek stabilitását egy további magasítóval is javítani lehet. A tartozékok készletként kaphatók, és csak az univerzális adagolótárral, ill. a jelölőanyagokhoz való adagolótárral kompatibilisek.

Moduláris tárépítőkészlet a szerelő munkahelyek hatékony anyagellátása érdekében

Hatékony anyagellátás moduláris tárépítőkészlettel

A moduláris tárépítőkészlettel Ön gyorsan és rugalmasan ültethet be sok különböző alkatrészt a szerelési munkaállomásain. Az eltérő kivitelekben kapható tárak jól illeszthetők a különböző szerelési feladatokhoz. A tárak ezért hatékony és ergonomikus anyag-előkészítést tesznek lehetővé a termelékenység növelése érdekében.

  • Egyedi anyag-előkészítés az igényeknek és a használatnak megfelelően a moduláris rendszernek köszönhetően
  • A szükséges alkatrészek és mennyiségek célzott kivétele a szelektív előkészítés révén
  • Jobb ergonómia az alkatrészek és összetevők szerelésnek megfelelő elrendezésének köszönhetően
  • A keresési idők csökkentése a szerelés során a hatékony rendelkezésre bocsátás révén
  • A hibák csökkentése az alkatrészek strukturált elrendezésének köszönhetően
Nullvágó blokk a kalapsínvágóhoz

Nullvágó blokk a kalapsínvágóhoz Gyors, pontos nullvágás mérés nélkül

A perforált kalapsínek kézi vágásakor a nullvágó blokk gyors és reprodukálható nullvágást tesz lehetővé egyetlen beállítással és időigényes, ismételt mérések nélkül. A nullvágó blokk a biztonságos tartás céljából hengeres csapszeggel és mágnesekkel van ellátva, ezért egyszerűen csak rá kell helyezni a kalapsínre. A csúszkával különböző nullvágási feltételeket lehet könnyedén beállítani.

  • Reprodukálható és kiváló minőségű nullvágás perforált kalapsíneknél, egyetlen beállítással
  • Időmegtakarítás és hibacsökkentés a nullvágásoknál, mivel nincs szükség többé ismételt mérésre és jelölésre
  • Felgyorsítja a kalapsínek vágási folyamatát a nullvágásnál elért időmegtakarítás révén
  • Gyors beállítás a különböző nullvágási feltételekhez a csúszkának köszönhetően