Az alap munkaállomás fel van szerelve egy rugalmas magasságban elhelyezhető tartóval pl. egy kapocstábla vagy egy monitor rögzítésére. A munkalap alatt egy kihúzható fiók is található. Az alsó rész helyet kínál sokféle, max. 2 méter hosszúságú kalapsín vagy vezetékező csatorna tárolására. Az állványon található tartók biztosan megtartják ezeket. A munkaállomás felső részén egy további lerakófelület is található.
Moduláris munkahelyrendszerek
A kapcsolószekrény-gyártás hatékony folyamataiért
A clipx BASIC line munkahelyrendszerekkel Ön is egyszerűen létrehozhatja saját egyedi munkahelyét a hatékony és ergonomikus munkavégzéshez. A moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy az Ön igényei szerint bármikor testre szabható vagy bővíthető legyen. Egészítse ki munkahelyét tartozékainkkal, vagy használja őket munkaállomásainkkal a gyors folyamatoptimalizálás érdekében.
Fedezze fel a különböző folyamatlépésekhez való munkahelyrendszereinket.
Önnek nyújtott előnyök
- A munkahelyek egyedi felszerelése és bővítése moduláris, skálázható tartozékokkal
- Gyors folyamatoptimalizálás a hatékonyság növelésével az egyszerűen megvalósítható koncepció révén
- A termelékenység növelése az ergonomikus kialakításnak és az alkatrészek strukturált elrendezésének köszönhetően
- A kapcsolószekrény-gyártás termelési folyamataihoz optimalizálva a folyamattanácsadásban szerzett többéves tapasztalatunk révén
Egyedi felszerelés
A skálázhatóságnak köszönhetően a tartozékok integrálhatók a meglévő munkaállomásokba, vagy kombinálhatók az ergonomikus alap munkaállomásokkal. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy a munkahelyeket az igényeihez igazítsa. A moduláris kialakításnak köszönhetően a munkahelyrendszerek bármikor rugalmasan testre szabhatók az egyedi követelményeknek megfelelően, vagy például szoftverrel bővíthetők.
Gyors folyamatoptimalizálás
A moduláris munkahelyrendszerek egyszerűen megvalósítható és egyénre szabott munkahely-megoldásokat kínálnak a kapcsolószekrény-gyártás termelési folyamatainak optimalizálásához. A rugalmas összeállíthatóság és illeszthetőség ergonomikus és strukturált munkahelyeket tesz lehetővé, jobb munkafolyamatokkal. Ez azt jelenti, hogy kisebb ráfordítással gyors hatékonyságnövekedés érhető el.
A termelékenység növelése
Az ergonomikusan kialakított munkahelyrendszerek igény szerint használhatók, és így lehetőséget kínálnak a gyártási folyamatok fenntartható optimalizálására. A szükséges alkatrészek strukturált elrendezése lehetővé teszi a hatékony anyagellátást. A jobb ergonómia mellett a keresési idők és a hibák csökkentése is tovább növeli a termelékenységet.
Jól bevált a gyakorlatban
A speciálisan a kapcsolószekrény-gyártáshoz kialakított munkahelyrendszereink a folyamattanácsadásban szerzett sokéves tapasztalatunkon és szakértelmünkön, valamint az ügyfelekkel való sikeres együttműködésünkön alapulnak. A jól bevált megoldásokból egy olyan „szabványt“ hoztunk létre, amely optimálisan illeszkedik a kapcsolószekrény-gyártás folyamataihoz, és mégis az Ön követelményeihez igazítható.
A kapcsolószekrény-gyártás hatékony folyamatainak alapja
Skálázható munkahely-megoldások a clipx BASIC line rendszerrel
Munkahelyrendszer a mechanikai megmunkáláshoz
Kombinálja Ön is az alap munkaállomást gyorsan és egyszerűen a megfelelő tartozékokkal és szerszámokkal. Profil- és sínvágóinkkal nemcsak gyorsan és pontosan, hanem forgács- és sorjamentesen vághatja a szabványos kalapsíneket és vezetékező csatornákat. Az optimális karáttétel lehetővé teszi a kényelmes használatot. Az egyszerűen az állványhoz rögzíthető italtartó tovább növeli a munkahely rendjét és szervezettségét. Ezáltal kis ráfordítással összeállítható az optimálisan összehangolt és tiszta munkahely a kézi mechanikus megmunkáláshoz.
Érjen el Ön is nagyobb hatékonyságot a mechanikai megmunkálásban a munkahelyrendszer bővítésével. Minden gyártási dokumentum és megrendelés bármikor lehívható a monitoron keresztül. Az adatok digitális rendelkezésre bocsátása hozzájárul a hibák csökkentéséhez és az átfutási idők lerövidítéséhez. Nullvágó blokkunk használatával még több időt lehet megtakarítani a perforált kalapsínek kézi vágásakor. A nullvágó blokk gyors és reprodukálható nullvágást tesz lehetővé egyetlen beállítással és időigényes, ismételt mérések nélkül. THERMOMARK ROLL 2.0 termotranszfer nyomtatónkkal Ön is közvetlenül a munkahelyen jelölheti meg címkékkel a megmunkált kalapsíneket és vezetékező csatornákat. Ez azt jelenti, hogy a kész megrendelések egyértelműen hozzárendelhetők a rendelések eltérései ellenére is.
Munkahelyrendszer a beültetéshez
Az állítható magasságú munkaasztal mellett az alap munkaállomás egy tartóval is fel van szerelve, például egy kapocstábla vagy egy monitor rögzítéséhez. A felső rész rengeteg helyet kínál a négy polccal a kalapsínek beültetéséhez szükséges anyagok és alkatrészek tárolásához. A munkaállomás ergonomikus kialakítása kényelmes munkavégzést tesz lehetővé a magasságállítás és a rövid elérési utak révén.
Ön is gyorsan és egyszerűen összeállíthatja hatékony munkahelyét a kalapsínek beültetéséhez. Skálázhatóságának és moduláris felépítésének köszönhetően az alap munkaállomás különböző tartozékokkal kombinálható, teljesen az Ön követelményeinek megfelelően. Különböző típusú tárolókból, polcelválasztókból és nyitott előlapú tárolódobozokból álló moduláris tárolórendszerünk lehetővé teszi az egyedi és a szereléshez jó illeszkedő anyagellátást. Ez lehetővé teszi a munkahelyen a gyors és rugalmas beültetést sokféle különböző alkatrésszel és anyaggal. Az eltérő kivitelekben kapható tárak jól illeszthetők a különböző szerelési feladatokhoz. A kalapsínek rögzítésére szolgáló forgó rögzítőeszköz használata stabilitást kínál a beültetés során, valamint lehetővé teszi az ergonomikus és kényelmes munkavégzést.
A digitális gyártási dokumentumok és asszisztensrendszerek használata nemcsak a sorkapocsgyártás hatékonyságát növeli, hanem a személyzet rugalmasabb bevetését is lehetővé teszi. Munkahelyrendszerünk ezért rugalmasan bővíthető szoftverrel és egy 'pick by light' rendszerrel. clipx ENGINEER assemble dolgozósegítő szoftverünk közvetlenül a műszaki tervezésből veszi át az összes szükséges adatot, továbbá lépésről lépésre vezető utasításokkal és a 'pick by light' rendszer közvetlen vezérlésével lehetővé teszi a kapocssorok intuitív szerelését. Ez a szoftverrel támogatott megmunkálási folyamat csökkenti a hibaforrásokat és a keresési időket, lehetővé téve még a betanított munkaerő számára is a bonyolult kapocssorok beültetését.
Munkahelyrendszer vezetőelőkészítéshez és vezetékezéshez
Az alap munkaállomás egy praktikus és zárható, fiókos szerszámosládával van felszerelve, amelyben minden szükséges szerszám kéznél van. A felhajtható oldalasztalok szükség esetén további munkafelületet biztosítanak, és használaton kívül helytakarékosan tárolhatók. Ezenkívül a munkaállomás felső része polcokkal is fel van szerelve, amelyek ideális tárolóhelyet nyújtanak a szükséges anyagok, például kábelek és vezetékek számára. A fékezhető forgókerekek révén a guruló állomás könnyedén eltolható a készülő kapcsolószekrényekhez vagy más helyre, ami maximális rugalmasságot szavatol.
Skálázhatóságának és moduláris felépítésének köszönhetően az alap munkaállomás tetszőlegesen kombinálható különböző tartozékokkal. Egy monitor mellett például kalapsíneket is fel lehet rá szerelni úgy, hogy azok nyitott előlapú tárolódobozok tartójaként szolgáljanak, ami tökéletes lehetőség a kisméretű alkatrészek rendezett és kézre eső tárolására. A rendezetebb vezetékezés érdekében huzalos fék felszerelését javasoljuk. A huzalos fék segítségével áttekinthetően és nagyobb ráfordítás nélkül strukturálhatók a 0,5 ... 6 mm² keresztmetszet-tartományú vezetők. Azt a vezeték-keresztmetszetnek megfelelően jelölheti meg, és az NS 35 kalapsínekkel való kompatibilitásának köszönhetően egyszerűen felszerelheti. A vezetőkhöz való gyors hozzáférés és a feliratozási lehetőség nemcsak a keresgélésre fordított időt csökkenti, hanem minimálisra csökkenti a hasonló keresztmetszetekkel való felcserélés kockázatát is. A hulladékgyűjtő szintén hozzájárul a rendezettséghez.
A munkahelyrendszert a vezetékezési folyamat nagyobb hatékonysága érdekében különösebb erőfeszítés nélkül kiegészítheti automata szerszámkészülékeinkkel és nyomtatórendszereinkkel, valamint a dolgozót segítő szoftverrel. Ezáltal nagyszámú vezetőt lehet gyorsan és egyszerűen előkészíteni a vezetékezéshez a helyszínen. Az E.FOX S 10 csupaszolóautomatával Ön is egyszerűen és hatékonyan dolgozhatja fel a különböző keresztmetszetű és szigetelésű vezetőket. A THERMOMARK E.WIRE segítségével egyetlen lépésben automatizált módon kinyomtathatja és felrakhatja a kábeljelöléseket. A dolgozót segítő szoftver az ECAD rendszerből exportált adatok alapján áttekinthetően jeleníti meg a szükséges információkat, és lépésről lépésre végigvezeti a munkatársakat a megmunkálási folyamaton. Az automata szerszámkészülékek és a nyomtatórendszerek közvetlen vezérlése szintén hozzájárul a hatékonyság növeléséhez.
Mobil munkaasztal szereléshez és vezetékezéshez
A mobil szerelőasztal rugalmasan alakítható és stabil munkafelületet biztosít szerelőlapok és kapcsolószekrények szerelésére és vezetékezésére. Magassága fokozatmentesen állítható – még megterhelve is. A munkafelület ezenkívül dönthető is, így a saját igényeihez igazíthatja a szerelőasztalt. A beépített tárolófelület helyet biztosít például dobozok, szerszámok vagy egyéb anyagok számára. Így ergonomikusan, hatékonyan és a gerinckímélő módon dolgozhat.
A forgókerékkel és praktikus fogantyúkkal felszerelt szerelőasztalt könnyen áttolhatja a kívánt helyre. Ezenkívül munkadarabtartóként is használható, valamint lehetővé teszi a szerelőlapok és kapcsolószekrények biztonságos szállítását a teljes szerelési folyamat során. A szerelőkocsi használaton kívül is nagyszerű. Kompakt kialakításának köszönhetően ugyanis helytakarékosan tárolható.
Ülve vagy állva: Az állítható magasság és dőlésszög révén a szerelőasztal tökéletesen alkalmazkodik a munkamódjához. Így különböző testtartásokban is kényelmesen és ergonomikusan végezheti el a különböző munkalépéseket. Ezáltal hatékonyabbak lesznek a folyamatok, jobbak a munkakörülmények és fenntartható módon nő a termelékenység. További előnye, hogy különböző felépítmények használhatók vele. A cserélődő munkadarabok vagy szerelési koncepciók gyorsan és biztonságosan rögzíthetők – rövid átszerelési idő mellett. Így rugalmasabban dolgozhat, és könnyebben alkalmazkodhat a változó gyártási és szerelési követelményekhez. Használja ki a mobil és testreszabható megoldás előnyeit, amely zökkenőmentesen integrálható a különböző gyártási koncepciókba, és lehetővé teszi a gerinckímélő munkavégzést különböző testhelyzetekben.
Projektkocsi
Projektkocsinkkal sokoldalú segédeszköz áll az Ön rendelkezésére a gyártáshoz. A kocsi a komissiózáshoz és a szállításhoz használható. Átmenetileg a beültető munkahelyet kibővítő tárolóhelyként is szolgálhat, így garantálva a nagyobb rendet és hatékonyságot. Moduláris felépítésének köszönhetően a projektkocsi rugalmasan az Ön egyedi követelményeihez igazítható. Az ergonomikus kialakítás, illetve a kompatibilitás a tárainkkal és nyitott előlapú tárolórekeszeinkkel nemcsak a be- és kirakodást könnyíti meg, hanem számos alkalmazási lehetőséget is lehetővé tesz. A vezetőgörgőkkel és praktikus fogantyúkkal felszerelt kocsi még teljesen megrakott állapotban is könnyedén mozgatható.
A tartozékok részletei
Nagyobb rend a vezetékezésnél: a huzalos fékkel a 0,5 és 6 mm² közötti keresztmetszetű vezetőket áttekinthetően és nagyobb ráfordítás nélkül strukturálni lehet a szerelési munkaállomásokon. A feliratozási lehetőségnek köszönhetően megjelölheti őket az adott vezető-keresztmetszettel. A huzalfék gyorsan rápattintható a kalapsínre, és szükség esetén ismét eltávolítható. Ezenkívül más felületekre, például fára is könnyen rögzíthető és rugalmasan pozícionálható.
Az előnyök rövid áttekintése:
- Időmegtakarítás és a keresési idő csökkentése a vezetőkhöz való gyors hozzáférésnek köszönhetően
- A vezetők jobb hozzáférhetősége a rugalmas rögzítési lehetőségeknek köszönhetően
- Könnyű telepítés az NS 35 kalapsínekkel való kompatibilitásnak köszönhetően
- Áttekinthető szerelési munkahelyek a vezetőelőkészítés és a vezetékezés során a rendezett vezetőelrendezésnek köszönhetően
- A hasonló keresztmetszetekkel való összetévesztés kockázatának csökkentése a címkézési lehetőség révén
A polcelválasztóktól az adagolórendszerekig: a moduláris tárolórendszerrel Ön is gyorsan és rugalmasan ültethet be sok különböző alkatrészt a szerelő munkaállomásain. Az eltérő kivitelekben kapható tárak jól illeszthetők a különböző szerelési feladatokhoz. A telepítéshez egyszerűen rá kell pattintani őket a szerelőprofilokra.
Az előnyök rövid áttekintése:
- Egyedi anyagellátás az igényeknek és a használatnak megfelelően a moduláris rendszernek köszönhetően
- A szükséges alkatrészek és mennyiségek célzott kivétele a szelektív előkészítés révén
- Jobb ergonómia az alkatrészek és összetevők szerelésnek megfelelő elrendezése révén
- A keresési idők csökkentése a szerelés során a hatékony rendelkezésre bocsátásnak köszönhetően
- A hibák csökkentése az alkatrészek strukturált elrendezésének köszönhetően
Gyors, pontos nullvágások mérés nélkül: a perforált kalapsínek kézi vágásakor a nullvágó blokk gyors és reprodukálható nullvágást tesz lehetővé csupán egyetlen beállítással és időigényes, ismételt mérések nélkül. A nullvágó blokk a biztonságos tartás céljából hengeres csapszeggel és mágnesekkel van ellátva, ezért egyszerűen csak rá kell helyezni a kalapsínre. A csúszkával különböző nullvágási feltételeket lehet könnyedén beállítani.
Az előnyök rövid áttekintése:
- Reprodukálható és kiváló minőségű nullvágás perforált kalapsíneknél, egyetlen beállítással
- Időmegtakarítás és hibacsökkentés a nullvágásoknál, mivel nincs szükség többé ismételt mérésre és jelölésre
- Felgyorsítja a kalapsínek vágási folyamatát a nullvágásnál elért időmegtakarítás révén
- Gyors beállítás a különböző nullvágási feltételekhez a csúszkának köszönhetően
Ergonomikus szerelőeszközünkkel Ön is kényelmesen és biztonságosan gyárthat kapocssorokat. A kalapsínt csavarozható kapocsblokkokkal lehet rögzíteni, így a munkatárs mindkét keze szabad az alkatrészek beültetéséhez. Az elforgatási és eltolási funkciónak köszönhetően a szerelőeszköz rugalmasan elfordítható és beállítható. A beépített mérőskála lehetővé teszi az abszolút méretek és az alkatrészek közötti relatív távolságok biztonságos megmérését. Egy-egy kapocssoron kívül több kis kapocssor is párhuzamosan felépíthető.
Az előnyök rövid áttekintése:
- Tökéletesített ergonómia és biztonságos munkavégzés a kapocssor szerelése során
- A kalapsín egyszerű és biztonságos rögzítése csavarozható kapocsblokkokkal
- Időmegtakarítás, mivel több kapocssor párhuzamos gyártása lehetséges
- A kapocsjelölők kényelmes felszerelése az elforgatási funkciónak köszönhetően
- Optimális munkakörülmények a középponti nézetben az eltolási funkciónak köszönhetően
Az ideális kiegészítője az Ön összeszerelési munkaállomásának: a clipx ENGINEER assemble munkástámogató szoftverrel kombinálva a pick-by-light rendszer gyors és hibamentes anyagkivételt biztosít időigényes keresés nélkül. Az eltávolítási rekesz egyértelmű fényjelzései jelzik a megfelelő alkatrészt. A mennyiség kijelző a szükséges darabszámról tájékoztat. Alkalmazottai azonnal felismerik, hogy melyik alkatrészre és milyen mennyiségben van szükség. Moduláris felépítésének köszönhetően a rendszer rugalmasan bővíthető.
Az előnyök rövid áttekintése
- Fokozott termelékenység a pontos anyageltávolítás révén
- A gyors hozzáférés felgyorsítja az összeszerelési folyamatot
- A hibák minimalizálása egyértelmű vizuális útmutatással
- Időmegtakarítás, mivel a cikkek keresése nem szükséges többé
- Könnyű elsajátítás az intuitív kezelésnek köszönhetően