A kapcsolószekrény optimális megvilágítása támogatja a biztonságos munkavégzést, és megelőzi a vezetékezési hibákat

20.02.2025
Kapcsolószekrény-lámpa beépített csatlakozóaljzattal, korszerű dizájnnal

A Phoenix Contact új, univerzális, beépített csatlakozóaljzattal ellátott AC kapcsolószekrény-lámpákkal bővíti termékválasztékát. A PLD E 708 termékcsalád lámpái világszerte szinte minden kapcsolószekrényben széles körű alkalmazási lehetőségeket kínálnak. Ez a 100 V AC és 240 V AC közötti széles váltakozó feszültségű bemeneti feszültségtartománynak köszönhető.

A lámpák mindegyike országspecifikus csatlakozóaljzattal van ellátva. Az F típusú változatot számos európai országban, köztük Németországban is használják. Létezik egy E típusú változat is, például Franciaország és Belgium számára. A B típusú csatlakozóaljzat és az UL engedély az USA számára ez év folyamán következik. A beépített optika garantálja a kapcsolószekrény optimális, vakításmentes megvilágítását 1400 lm-es fényerővel és csekély, mindössze 11 W-os teljesítményfelvétellel. A színhőmérséklet 5000 K (semleges fehér). A lámpák PIR mozgásérzékelőt is tartalmaznak. A csatlakoztatás GST15i készülékdugaszokon keresztül valósítható meg. A rögzítéshez a lámpák a kapcsolószekrény profiljába pattinthatók, csavarozhatók vagy opcionálisan mágnesekkel a kapcsolószekrény lemezéhez rögzíthetők. A kábeltartók még egyszerűbbé teszik a szerelést.

A PLD E 708 a megfelelő választás, ha egy csatlakozóaljzattal kombinált kapcsolószekrény-lámpára van szükség, például mérőkészülék vagy notebook számítógép csatlakoztatásához. Az új lámpák a PLD E 409 sorozat lámpáival együtt alkotják a Phoenix Contact kapcsolószekrény-lámpái termékválasztékát. Ezenkívül az egyenáramú feszültségtartományt is lefedik.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications