Smartes Edge Computing powered by PLCnext Technology

25.08.2023
Secure Edge Box

A PLCnext Technology nyílt ökoszisztéma és a Phoenix Contact EPC 1502 és EPC 1522 edge készülékek teljes rugalmasságot kínálnak a felhasználók számára a helyi adatkiértékelés területén, a zöldmezős és barnamezős létesítményekben.

Az érzékelők és adataik IEC 61131 szabványon keresztül történő közvetlen megszólításának képessége lehetővé teszi a célzott és gyors optimalizálást még nagy adatmennyiségek esetén is, az MLnext Execution opcionális mesterséges intelligencia kiterjesztéssel végzett intelligens elemzések segítségével. Az alkalmazások létrehozása egyszerűnek bizonyult, függetlenül azok méretétől és a készülékek számától. A nyílt forráskódú támogatást élvező alkalmazások esetében több alkalmazás, például a Node-RED, az adatbázisok vagy a helyileg hozzáférhető megjelenítés könnyen konténerbe csomagolható, és így más készülékekre telepíthető, vagy rendelkezésre bocsátható a PLCnext Store digitális szoftver-piactéren. Ezek lehetnek testreszabott megoldások, mint például a Phoenix Contact Data Collection Box vagy Secure Edge Box rendszerei. A Data Collection Box adatgyűjtő doboz egy Rogowski-tekerccsel megvalósított energia- és áramméréssel van ellátva, így az adatok megbízhatóan lekérdezhetők, és bármelyik régi létesítmény jövőbiztos módon optimalizálható. A Secure Edge Box összegyűjti, tárolja és elemzi az adatokat. Ezen túlmenően a doboz lehetővé teszi a biztonságos hálózati szegmentálást VPN-en keresztül, valamint a felhőhöz való egyszerű csatlakozást.

Az edge computing (határterületi számítástechnika) nem helyettesíti a felhőalapú számítástechnikát, hanem kiegészíti azt. A Phoenix Contact edge készülékei a Proficloud.io, a Cumulocity IoT, az AWS Cloud és a Microsoft Azure Cloud számára tanúsított eszközök.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management