Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Moduláris tárépítőkészlet az alkatrészek szereléshez való hatékony rendelkezésre bocsátásához

22.10.2024
Anyagellátás különböző előtoló tárakkal

A Phoenix Contact hatékony anyagellátást lehetővé tevő egyszerű megoldásaival optimalizálhatók a kapcsolószekrény-gyártás szerelési folyamatai. A termékválaszték különböző kialakítású tárakat tartalmaz a polcközosztóktól az előtoló rendszerekig. Ezek rugalmasan illeszthetők a mindenkori követelményekhez és az alkatrészek sokféleségéhez. Ez igaz akkor is, ha meglévő szerelő munkaállomások kiegészítéseként, vagy ha a Phoenix Contact munkatárssegítő rendszereivel kombinálva használják őket.

A tárak a különböző szerelési feladatokhoz való nagyfokú alkalmazkodóképességük révén hatékony és ergonomikus anyagellátást tesznek lehetővé. Ez növeli a termelékenységet, valamint csökkenti a keresési időket és a hibákat a szerelés során.
A sorkapcsok, alkatrészek és jelölőanyagok számára kialakított illesztett előtoló tárolók szerelésre kész elrendezése, illetve a kisméretű alkatrészek számára kialakított ömlesztettanyag-tárolók lehetővé teszik a szükséges alkatrészek javított ergonómiájú kivételét és hatékony hozzávezetését. A töltés és az utántöltés gyorsan és egyszerűen elvégezhető az előtolás hátul megvalósított reteszelése révén. Például az előtoló tárak tolófelületének növelése érdekében a termékválasztékot polcközosztókkal és különböző előtétprofilokból álló tartozékkészlettel egészítettük ki. Telepítésükhöz egyszerűen rá kell pattintani őket az adapterek T-profiljaira. A tár a rögzítés után eltolható, így nagy erőfeszítés nélkül rugalmasan pozícionálható.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications