Nyomtatott áramköri kapcsok egy érpáras Ethernethez
Az egy érpáras Ethernet (SPE) hatékony technológiát kínál az Ipar 4.0 és az IIoT alkalmazások megvalósításához. A Phoenix Contact Combicon termékcsaládjának nyomtatott áramköri kapcsai optimális csatlakozástechnikát biztosítanak.
Az intelligens eszközök hálózatba kapcsolása folyamatosan fejlődik. Ez különösen azokra az érzékelőkre vonatkozik, amelyek a terepen való használat során gyakran vannak kitéve fokozott környezeti hatásoknak. Amellett, hogy az ilyen terepi készülékeken IP-védett dugaszolható csatlakozót lehet beépíteni, a kívánt IP-védelem létrehozásához lehetőség van kábeltömszelence használatára is. A készülékek belsejében így SPE adatátvitelre tesztelt és alkalmas nyomtatott áramköri kapcsok használhatók. Ez számos előnyt nyújt. Egyrészt az eszközgyártó szabadon meghatározhatja a kis SPE-kapcsok helyét a nyomtatott áramköri lapon, hogy az megfeleljen az igényeinek. Másrészt a helyszíni szerelőknek is előnyös a jól ismert csavaros vagy direkt rugós csatlakozástechnika. Az egyértelmű színkódolásnak és az intuitív kezelésnek köszönhetően az SPE-kábel kék és fehér erei egyértelműen és biztonságosan érintkeztethetők.