Biztonsági vonatkozású PLC a Profisafe számára
A Phoenix Contact új AXC F XT SPLC 3000 biztonsági vezérlője az AXC F 2152 vagy AXC F 3152 PLCnext vezérlők bal oldali bővítőmoduljaként működik. A PLCnext termékválasztékot egy nagy teljesítményű biztonsági PLC-vel egészíti ki a Profinet hálózatok Profisafe résztvevői számára. A biztonsági vezérlő az IEC 61508/61511 szerinti SIL3 biztonsági kategóriáig és az EN ISO 13849-1 szerinti PLe biztonsági kategóriáig használható.
Az SPLC 3000 akár 300 F-eszközzel is kommunikálhat, ha F-hostként üzemel, és egyidejűleg F-eszközként is működhet. A biztonsági vezérlő teljes mértékben integrálódik a nyílt PLCnext Technology ökoszisztémába, és a jobb oldalon hozzáadható Axiobus Profisafe I/O bővítményekkel kombinálva nagy fokú modularitást kínál. A nagy teljesítményű és redundánsan tervezett ARM-alapú biztonságtechnikai CPU-k órajele 800 MHz az 1. csatornán és 600 MHz a 2. csatornán.