Tápellátás a lehető legtöbb funkcióval: védelem szélsőséges környezetekben is

25.08.2023
Tápellátás – QUINT POWER >100 W

A Phoenix Contact új Quint Power Plus változata az igazi megoldás a szigorú követelményeket támasztó alkalmazásokhoz, még szélsőséges környezeti feltételek között is.

A 40 A-es kimeneti áramú tápegység védőlakkozással, valamint a robbanásveszélyes területekre (2. zóna) szóló ATEX és IECEx engedéllyel van ellátva. A beépített csatolásmentesítő MOSFET segítségével a tápegység közvetlenül párhuzamosan csatlakoztatható, így növelve a berendezések rendelkezésre állását. Ezen túlmenően a SIL 3 engedéllyel bíró Plus változat garantálja a magas szintű üzembiztonságot. A Quint Power Plus változat kettős OVP-vel (Over Voltage Protection, túlfeszültség-védelem) van ellátva, amely megvédi a berendezést a feszültség megnövekedésétől. Hiba esetén a megfelelő kimenet kikapcsol annak érdekében, hogy megvédje a fogyasztókat a túlfeszültségektől, és a párhuzamosan kapcsolt tápegység veszi át a biztonságos tápellátást.

A lehetséges felhasználási területek elsősorban a feldolgozóiparban, a hajóépítésben, az energiaiparban vagy akár a vasúti ágazatban találhatók. A robusztus, 85 V AC ... 264 V AC bemeneti feszültségű bemeneti oldal beépített gázkisülésű levezetővel van ellátva; nagyfokú (akár 6 kV-os) zavartűrést és ≥20 ms áramkimaradás-áthidalási időt kínál. Az erőteljes kimeneti oldal a 45 A-es statikus boost, a 60 A-es dinamikus boost és az SFB technológia révén lehetővé teszi a berendezés egyszerű bővítését, valamint a nehéz terhelések megbízható indítását és a szabványos vezetékvédő kismegszakítók kioldását kínálja.

A széles körű jelzéseknek köszönhetően az analóg, digitális és reléérintkezőkkel megvalósított megelőző funkciófelügyelet már a hibák fellépése előtt idejekorán jelzi a kritikus üzemállapotokat. Az új Plus változatot a széles, -40 és +75 °C közötti hőmérséklet-tartomány teszi teljessé, amelynek révén szélsőséges környezeti feltételek között is használható.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications