Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

A jelinterfészek túlfeszültség-védelmének felügyelete

26.09.2023
Távjelző modulok felügyelik a CLIXTRAB termékcsalád jelinterfészeinek túlfeszültség-védelmét

A jelvezetékek olyanok, mint a technikai berendezések idegpályái. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket a berendezésrészeket megvédjük a kapcsolási műveletek vagy villámcsapások által okozott túlfeszültségektől. Ez a védelem különösen helytakarékosan valósítható meg a Phoenix Contact Termitrab complete termékcsaládjának túlfeszültség-védelmi készülékeivel.

A védelmi összetevőket gyakran több kapcsolószekrényben vagy a terepen helyezik el. Emiatt a védőkészülékek állandó helyszíni szemrevételezéses ellenőrzése nagy ráfordításokat igényel, vagy részben nem is lehetséges. A Termitrab complete távjelző modulokkal mostantól maximum 50 túlfeszültség-védelmi készülék felügyeletét lehet ellátni. Ennek során az összes védelmi modul állapotát meghatározza a készülék, és hiba esetén riasztást ad ki egy központi jelzőérintkezőre. Ezenkívül ezek a távjelző modulok a Clixtrab család túlfeszültség-védelmi készülékeinek felügyeletére is használhatók.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications