Phoenix Contact menedzselhető switch megkapják az IEC 62443-4-2 tanúsítványt
A Phoenix Contact FL Switch 2000 termékcsaládjának menedzselhető switch-it a TÜV Rheinland az IEC 62443-4-2 szabvány szerint tanúsította. Ez megerősíti, hogy az eszközök megfelelnek az automatizálási rendszerekre vonatkozó magas biztonsági követelményeknek.
Az IEC 62443 tanúsítvány bizonyítja, hogy a menedzselhető kapcsolók a nemzetközileg elismert OT biztonsági szabványoknak megfelelően lettek kifejlesztve és az SL-C 2 biztonsági szintű képesség kritériumai szerint tesztelve. Használatukkal a felhasználók jelentősen csökkenthetik az ipari hálózatok elleni kibertámadások kockázatát.
A mostani tanúsítás ismét hangsúlyozza, hogy a Phoenix Contact következetesen a kiberbiztonságra összpontosít az iparágban. 2025 elején a vállalat termékfejlesztési folyamatát a TÜV Rheinland az IEC 62443-4-1 szabványnak megfelelően újratanúsította. Azóta a betervezést folyamatosan alkalmazzák számos terméknél, például vezérlőknél, tűzfalaknál, menedzselhető switch-eknél és útválasztóknál.
Phoenix Contact immár kétszámjegyű számú IEC 62443-4-2 tanúsítvánnyal rendelkező termékkel rendelkezik. További eszközök tanúsítási folyamata folyamatban van, és várhatóan 2026-ban kapják meg a tanúsítványt. Emellett hét üzleti egység rendelkezik 3. érettségi szintig terjedő tanúsítvánnyal, és a vállalat saját termékbiztonsági ügyeleti csoport (PSIRT) is rendelkezik tanúsítvánnyal. Felismeri és értékeli a biztonsági réseket, koordinálja a belső termékszakértőkkel való együttműködést, és biztonsági utasítások formájában tájékoztatást nyújt a megerősített biztonsági résekről. A tanúsítvány kiemeli a vállalat képességét a biztonsági eseményekre való gyors és hatékony reagálásra, valamint az automatizálási rendszerek átfogó biztosítására.
A tanúsítványok megkönnyítik a termékek integrálását az új és meglévő biztonsági koncepciókba, amelyek megfelelnek a kiberbiztonsági jogszabályok, például a NIS 2 vagy az új gépekre vonatkozó rendelet (MVO) jövőbeli követelményeinek. Ez biztosítja a gép- és berendezésgyártók számára azt a tervezési biztonságot, amelyre a biztonsági követelmények jövőbeni teljesítéséhez szükségük van. Valamennyi tanúsítvány a Phoenix Contact holisztikus 360°-os biztonsági koncepciójának része, amely a termékek és rendszerek teljes életciklusa során biztosítja a biztonságot.