Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Vizsgáló és felügyeleti készülékek

Vizsgáló és felügyeleti készülékek

Felhőalapú, valós idejű vagy manuális – a berendezések rendelkezésre állásának megnövelésére szolgáló vizsgáló és felügyeleti készülékeink mindenkit meggyőznek. A túlfeszültségek terhelést jelentenek az elektromos installációk és a hozzájuk való védőkészülékek számára. Tájékozódjon idejekorán a rendszere és a túlfeszültség-védelem állapotáról, mielőtt a rendszer kiesne.

Az Ön előnyei

  • A túlfeszültség-védelmi készülékek pillanatnyi állapotának (state of health) felismerése a megelőző ellenőrzéssel
  • Nagy igények a minőséggel és a biztonsággal szemben: mindig a legújabb szinten az ellenőrző algoritmusok automatikus illesztésének, illetve a frissítési funkciónak köszönhetően
  • Digitális többletértékek és szolgáltatások használata az ImpulseCheck megoldással
  • A túlfeszültség-védelem asszisztensrendszere a COMPLETE line rendszer része
ImpulseCheck túlfeszültség-levezető készülék négy vezetővel

Az ImpulseCheck egy túlfeszültség-levezető készüléken legfeljebb 4 vezetőt felügyel

ImpulseCheck – a túlfeszültség-védelem támogatórendszere

A túlfeszültség-védelmi készülékekre (SPD-k) speciális követelmények vonatkoznak, feladatukat rejtve, a háttérben látják el. Általában észrevétlenül védik meg a rájuk bízott berendezéseket az EMC-eseményektől. Ön nem ismeri a védőkészülékek pillanatnyi állapotát.

A hálózatvédelem területén az ImpulseCheck a világ első intelligens támogató rendszere a túlfeszültség-védelem számára. A felhőkapcsolat segítségével minden egyes túlfeszültség-levezető állapota (state of health) követhető. Ez új digitális szolgáltatásokat tesz lehetővé az Ön számára.

Megismerheti a felügyelt túlfeszültség-védelmi eszközök, és ezzel az egész rendszer tényleges terhelését. Így előre láthatókká vállnak a kiesések, és hatékonyabban tervezhetők a karbantartási műveletek.

Az ImpulseCheck felügyeleti készülék vagy a CHECKMASTER 2 vizsgálókészülék

Az ImpulseCheck felügyeli a tápellátó vezetékek aktív vezetőit. Telepített túlfeszültség-védelem nélkül is méri az impulzusokat, amelyek alapján következtetni lehet a rendszer terhelésére. A túlfeszültség-védelmi eszközök állapotának (state of health) innovatív és automatizált számításához a legjobb választás az ImpulseCheck. Az ImpulseCheck támogatórendszer a tápellátás T1 és T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékeit felügyeli.

A CHECKMASTER 2 ezzel szemben a Phoenix Contact szinte minden dugaszolható túlfeszültség-védelmi készülékéhez használható mobil vizsgálókészülék. A CHECKMASTER 2 használatával manuálisan lehet vizsgálni a tápellátás, a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika, valamint az adattechnika túlfeszültség-védelmi készülékeinek csatlakozóit.

CHECKMASTER 2 levezetővizsgáló készülék

CHECKMASTER 2: vizsgálókészülék különböző kivitelekhez és kapcsolásokhoz

Rendszeres ellenőrzés a biztonságos túlfeszültség-védelem érdekében

Az IEC 62305-3 szerint a túlfeszültség-korlátozókat rendszeresen meg kell vizsgálni. A szabvány előírja a vizsgálati értékek megfelelő dokumentálását is.

Az ImpulseCheck valós időben felügyeli az SPD-ket. A pillanatnyi állapotot dokumentációs célokra bármikor gombnyomásra ki lehet adni.

A CHECKMASTER 2-vel végzett vizsgálatot manuálisan kell végrehajtani.

  • A túlfeszültség-védelmi készülékek csatlakozódugaszait a megfelelő vizsgálódobozra kell csatlakoztatni.
  • A tulajdonképpeni vizsgálat automatikusan történik.
  • A CHECKMASTER 2 vizsgálókészülék az összes vizsgálati eredményt a belső memóriájában tárolja.
  • A tárolt vizsgálati értékek kiadása akár azonnal, akár később is lehetséges.
  • A vizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza a cikk megnevezését, valamint a vizsgálati eredményt a dátummal és időponttal.
Vonalkódolvasó

A vizsgált egység egyszerű azonosítása vonalkódolvasóval

A próbadarab egyszerű azonosítása a CHECKMASTER 2 vonalkód-olvasójával

A CHECKMASTER 2 vizsgálja a Phoenix Contact túlfeszültség-védelmi készülékeinek specifikus elektromos tulajdonságait. A cikkszámok beolvasása hibamentesen, vonalkód-olvasóval végezhető el.

Helyezze be a próbadarabot a berendezéshez tartozó vizsgálóadapterbe. Ha a készüléktípus vonalkódos azonosítása már megtörtént, a csatlakoztatáskor azonnal megkezdődik a vizsgálat.

Alternatív módon a cikkszám a próbadarab csatlakoztatása után az érintőpanelen is beírható.

LM-S – a villámáram-mérőrendszer


Az LM-S villámáram-mérőrendszer kiértékelő egysége és érzékelője

LM-S villámáram-mérőrendszer távfelügyelethez

Villámáram-mérés

Kísérje figyelemmel online a berendezését érő villámcsapásokat és éljen a terhelésorientált karbantartás lehetőségével.

A mérőrendszer felismeri és elemzi a villámok lökőáramainak összes fontos paraméterét. A kiértékelés és a távjelzés valós időben történik. A berendezések üzemi paramétereinek és a mérési adatoknak az összevonásával a rendszer jobban segíti az ellenőrzési és karbantartási döntéseket.

Ebből a következő előnyök adódnak az Ön számára:

  • Az intelligens mérőrendszer egyszerűen felismeri és kiértékeli a villámáram-terheléseket
  • Jobban tervezhető karbantartási műveletek a folyamatos távfelügyeletnek köszönhetően
  • Egyszerű adatlehívás és konfigurálás a beépített webszerver révén
  • RJ-45 Ethernet interfésszel standard hálózatokba integrálható