CHECKMASTER 2 - Vizsgálókészülék
2905256

CHECKMASTER 2 vizsgálókészülék a Phoenix Contact túlfeszültség-védelmi készülékeinek működési vizsgálatához.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Dugaszolható túlfeszültség-védelmi készülékek teljesen automatikus elektromos vizsgálata beépített PLC-vel, nagyfeszültségű hálózati tápegységgel
A vizsgálóadapter a szerszám nélkül kezelhető reteszeléssel könnyen cserélhető
Akár 2000 V DC feszültséggel végzett vizsgálat is lehetséges – a túlfeszültség-védelmi készülék típusától függően
Kényelmes kezelés az LC érintőképernyővel és vonalkód-olvasóval
A vizsgálati eredmények kényelmes kiolvasása és a firmware egyszerű frissítése a beépített USB-interfészen
Robusztus műanyag szállítókoffer levehető fedéllel
Pótrekesz további vizsgálóadapterhez
Külön szoftverre nincs szükség
Adatkábel nem szükséges
Mérési jegyzőkönyvek egyszerű továbbítása Office-programokba
A rendszerszoftver egyszerű frissítése USB pendrive-val
USB-csatlakozó kereskedelemben kapható pendrive csatlakoztatásához
Vonalkódolvasó a túlfeszültség-védelmi eszközök egyszerű felismeréséhez és a felhasználóra szabott vonalkódok (pl. készülékek megjelölése) beolvasásához
Túlfeszültség-védelmi készülékek automatikus és programvezérelt vizsgálata
Beépített tároltprogram-vezérlés nagy feszültségforrással és konstans áramforrással
Egyszerűen, szerszám nélkül cserélhető vizsgálóadapterek
Moduláris vizsgálókészülék a Phoenix Contact szinte összes dugaszolható túlfeszültség-levezetőjéhez
Egyszerű kezelés színes érintőképernyővel és virtuális billentyűzettel