Optikai villámszenzor a valós idejű felügyeleti rendszerhez, a villámcsapások folyamatos rögzítéséhez és kiértékeléséhez. IP67 védettség.
Vizsgáló és felügyeleti készülékek
Felhőalapú, valós idejű vagy manuális – a berendezések rendelkezésre állásának megnövelésére szolgáló vizsgáló és felügyeleti készülékeink mindenkit meggyőznek. A túlfeszültségek terhelést jelentenek az elektromos installációk és a hozzájuk való védőkészülékek számára. Tájékozódjon idejekorán a rendszere és a túlfeszültség-védelem állapotáról, mielőtt a rendszer kiesne.
CHECKMASTER 2 vizsgálóadapter a PT és PLT-SEC termékcsaládokhoz, 35 mm
CHECKMASTER 2 vizsgálóadapter a VAL-MS termékcsaládhoz
Kiértékelő egység a valós idejű felügyeleti rendszerhez, a villámcsapások folyamatos rögzítésére és kiértékelésére. Max. három optikai villámszenzor csatlakoztatható.
O/E modul a valós idejű felügyeleti rendszerhez, a villámcsapások adatainak folyamatos rögzítésére és kiértékelésére.
CHECKMASTER 2 vizsgálóadapter a CTM termékcsaládhoz
CHECKMASTER 2 vizsgálóadapter a PT és PLT-SEC termékcsaládokhoz, 17,5 mm
Érzékelő impulzusmérő készülékhez lökőáramok és tranziens túlfeszültségek valós idejű érzékeléséhez. Hossz: 1,5 m.
Kiértékelő egység külső érzékelő vezetékeken keresztül érkező lökőáramok és tranziens túlfeszültségek rögzítésére. A mért adatok kommunikálása Ethernet segítségével a PROFICLOUD számára. A felhőben kiértékelt adatokat a készüléken Modbus/TCP egységen, vagy RESTful webszolgáltatáson keresztül lehet lehívni.
Érzékelő impulzusmérő készülékhez lökőáramok és tranziens túlfeszültségek valós idejű érzékeléséhez. Hossz: 3,0 m.
Az Ön előnyei
- A túlfeszültség-védelmi készülékek pillanatnyi állapotának (state of health) felismerése a megelőző ellenőrzéssel
- Nagy igények a minőséggel és a biztonsággal szemben: mindig a legújabb szinten az ellenőrző algoritmusok automatikus illesztésének, illetve a frissítési funkciónak köszönhetően
- Digitális többletértékek és szolgáltatások használata az ImpulseCheck megoldással
- A túlfeszültség-védelem asszisztensrendszere a COMPLETE line rendszer része
Az ImpulseCheck egy túlfeszültség-levezető készüléken legfeljebb 4 vezetőt felügyel
ImpulseCheck – a túlfeszültség-védelem támogatórendszere
A túlfeszültség-védelmi készülékekre (SPD-k) speciális követelmények vonatkoznak, feladatukat rejtve, a háttérben látják el. Általában észrevétlenül védik meg a rájuk bízott berendezéseket az EMC-eseményektől. Ön nem ismeri a védőkészülékek pillanatnyi állapotát.
A hálózatvédelem területén az ImpulseCheck a világ első intelligens támogató rendszere a túlfeszültség-védelem számára. A felhőkapcsolat segítségével minden egyes túlfeszültség-levezető állapota (state of health) követhető. Ez új digitális szolgáltatásokat tesz lehetővé az Ön számára.
Megismerheti a felügyelt túlfeszültség-védelmi eszközök, és ezzel az egész rendszer tényleges terhelését. Így előre láthatókká vállnak a kiesések, és hatékonyabban tervezhetők a karbantartási műveletek.
Az ImpulseCheck felügyeleti készülék vagy a CHECKMASTER 2 vizsgálókészülék
Az ImpulseCheck felügyeli a tápellátó vezetékek aktív vezetőit. Telepített túlfeszültség-védelem nélkül is méri az impulzusokat, amelyek alapján következtetni lehet a rendszer terhelésére. A túlfeszültség-védelmi eszközök állapotának (state of health) innovatív és automatizált számításához a legjobb választás az ImpulseCheck. Az ImpulseCheck támogatórendszer a tápellátás T1 és T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékeit felügyeli.
A CHECKMASTER 2 ezzel szemben a Phoenix Contact szinte minden dugaszolható túlfeszültség-védelmi készülékéhez használható mobil vizsgálókészülék. A CHECKMASTER 2 használatával manuálisan lehet vizsgálni a tápellátás, a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika, valamint az adattechnika túlfeszültség-védelmi készülékeinek csatlakozóit.
CHECKMASTER 2: vizsgálókészülék különböző kivitelekhez és kapcsolásokhoz
Rendszeres ellenőrzés a biztonságos túlfeszültség-védelem érdekében
Az IEC 62305-3 szerint a túlfeszültség-korlátozókat rendszeresen meg kell vizsgálni. A szabvány előírja a vizsgálati értékek megfelelő dokumentálását is.
Az ImpulseCheck valós időben felügyeli az SPD-ket. A pillanatnyi állapotot dokumentációs célokra bármikor gombnyomásra ki lehet adni.
A CHECKMASTER 2-vel végzett vizsgálatot manuálisan kell végrehajtani.
- A túlfeszültség-védelmi készülékek csatlakozódugaszait a megfelelő vizsgálódobozra kell csatlakoztatni.
- A tulajdonképpeni vizsgálat automatikusan történik.
- A CHECKMASTER 2 vizsgálókészülék az összes vizsgálati eredményt a belső memóriájában tárolja.
- A tárolt vizsgálati értékek kiadása akár azonnal, akár később is lehetséges.
- A vizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza a cikk megnevezését, valamint a vizsgálati eredményt a dátummal és időponttal.
A vizsgált egység egyszerű azonosítása vonalkódolvasóval
A próbadarab egyszerű azonosítása a CHECKMASTER 2 vonalkód-olvasójával
A CHECKMASTER 2 vizsgálja a Phoenix Contact túlfeszültség-védelmi készülékeinek specifikus elektromos tulajdonságait. A cikkszámok beolvasása hibamentesen, vonalkód-olvasóval végezhető el.
Helyezze be a próbadarabot a berendezéshez tartozó vizsgálóadapterbe. Ha a készüléktípus vonalkódos azonosítása már megtörtént, a csatlakoztatáskor azonnal megkezdődik a vizsgálat.
Alternatív módon a cikkszám a próbadarab csatlakoztatása után az érintőpanelen is beírható.
LM-S – a villámáram-mérőrendszer
LM-S villámáram-mérőrendszer távfelügyelethez
Villámáram-mérés
Kísérje figyelemmel online a berendezését érő villámcsapásokat és éljen a terhelésorientált karbantartás lehetőségével.
A mérőrendszer felismeri és elemzi a villámok lökőáramainak összes fontos paraméterét. A kiértékelés és a távjelzés valós időben történik. A berendezések üzemi paramétereinek és a mérési adatoknak az összevonásával a rendszer jobban segíti az ellenőrzési és karbantartási döntéseket.
Ebből a következő előnyök adódnak az Ön számára:
- Az intelligens mérőrendszer egyszerűen felismeri és kiértékeli a villámáram-terheléseket
- Jobban tervezhető karbantartási műveletek a folyamatos távfelügyeletnek köszönhetően
- Egyszerű adatlehívás és konfigurálás a beépített webszerver révén
- RJ-45 Ethernet interfésszel standard hálózatokba integrálható