Az ImpulseCheck az első segítő rendszer a túlfeszültség-védelem számára a hálózatvédelem területén. A rendszer az IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT impulzusmérő készülékből, az érzékelőkből és a PROFICLOUD-ban az ImpulseAnalytics alkalmazásból áll. A túlfeszültség-védelem aktuális állapota bármikor online lehívható. Az ImpulseCheck és az ImpulseAnalytics a túlfeszültség-védelmi készülékek felügyeletén kívül a berendezés elektromágneses összeférhetőségének egyszerű és átfogó elemzését is kínálják. A tápvezetékeken előforduló elektromágneses zavarok időben pontos érzékelése révén vissza lehet következtetni a zavarok okaira. A lehetséges zavaró mennyiségek felismerése még a berendezés kiesése előtt megtörténik. A szerviz- és karbantartási tevékenységek így előreláthatóan tervezhetők és hatékonyan kihasználhatók. A rögzített és a felhőben kiértékelt adatokat az ImpulseAnalytics mellett közvetlenül a készüléken is le lehet hívni a Modbus/TCP egységen, vagy egy RESTful webszolgáltatáson keresztül.
IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT
-
Impulzusmérő készülék
1045379
Kiértékelő egység külső érzékelő vezetékeken keresztül érkező lökőáramok és tranziens túlfeszültségek rögzítésére. A mért adatok kommunikálása Ethernet segítségével a PROFICLOUD számára. A felhőben kiértékelt adatokat a készüléken Modbus/TCP egységen, vagy RESTful webszolgáltatáson keresztül lehet lehívni.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
cUL Listed
Engedély azonosítója: E357804Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A rendszer pulzusának érzékelése: a berendezés állapotának rögzítése és a vezérlők várható élettartamának (State of Health) felismerése
Szem előtt a biztonság: szabványos státuszjelentések gombnyomásra, bármikor
A digitalizáció által nyújtott előnyök és szolgáltatások kihasználása: a felhőalapú adatrögzítés, a mért jellemzők ábrázolása és kombinálása teljesen új automatizált folyamatokat tesz lehetővé