A Safe Protection Plus termékcsalád túlfeszültség-védelmi készülékei maximális teljesítményt és élettartamot biztosítanak a megbízható védelem érdekében. A megerősített szigetelés további felhasználói és rendszerbiztonságot tesz lehetővé. A közvetlen megszólalási idő kíméli az előtét-biztosítót és a berendezést. A gyors leválasztás nagy üzembiztonságot garantál.
Túlfeszültség-védelmi technológia- Biztonság az Ön készülékei és berendezései számára A Phoenix Contact úttörő szerepet tölt be a túlfeszültség-védelmi készülékek fejlesztésében. A túlfeszültség-védelmi termékek fejlesztésében érvényesülő technológiai kompetenciánk alapja az évtizedes tapasztalatunk, valamint az egyetemekkel és főiskolákkal együttműködésben végzett intenzív alapkutatás. Saját, akkreditált impulzus- és erősáramú laboratóriumunk segít abban, hogy termékeinket az első ötlettől a sorozatgyártásig biztonságosan és a szabványok szerint valósítsuk meg. A mi túlfeszültség-védelmünkkel hosszabb ideig maradnak üzemkészek a berendezései.
A villámesemények mérőrendszereinek fejlesztésében segítségünkre van a túlfeszültség-védelmi készülékek fejlesztése és gyártása mellett az alapkutatás terén szerzett tapasztalatunk is. A villám- és túlfeszültség-védelem alapjai és a villámáram-mérőrendszerünkről szóló információk a következő területeken találhatók meg.
A túlfeszültség-védelem továbbgondolása
Az FLT-SPP kopásmentes és vezérelt Multi-Carbon szikraközzel, nagyon gyors megszólalási idővel és alacsony maradékfeszültséggel rendelkezik. A varisztor alapú (MOV) villámáram-levezetőkhöz képest jelentősen kisebb a végkészülék terhelése, ami nagymértékben javítja a védelmi hatást a teljes berendezésnél.
Közvetlen megszólalási idejüknek köszönhetően a VAL-SPP túlfeszültség-védelmi készülékek hatékonyan csökkentik az előtét-biztosító és a berendezés terhelését. Így megbízhatóan védik az utánkapcsolt komponenseket a fennmaradó túlfeszültségekkel szemben. A gyors leválasztás nagy üzembiztonságot szavatol túlterhelés esetén.
Az SPP termékcsalád termékeinek fő jellemzői az egyszerűség és a biztonság. Ezt olyan innovatív jellemzők támasztják alá, mint a helytelen bekötés és érintés elleni védelem, valamint a mindössze 3 Nm-re csökkentett meghúzási nyomaték. Az SPP termékcsalád tehát olyan jövőbe mutató előnyöket kínál, amelyek már ma megfelelnek a jövő szabványainak.
A pólusonként 17,5 mm beépítési szélességű, robusztus védelmi készülékek alkalmasak zord környezetekbe, és helytakarékos, előtét-biztosító nélküli telepítést tesznek lehetővé 315 A-ig és 5000 m tengerszint feletti magasságig. A vezérelt Multi-Carbon szikraköznek köszönhetően a FLASHTRAB SPP kombinált levezetők több impulzust is képesek kezelni, ezért ideálisak olyan régiókba és exponált helyekre tervezett alkalmazásokhoz, ahol gyakoriak a villámcsapások, például a szélenergia és távközlés területére. A VALVETRAB SPP különböző feszültség- és kapcsolási változatai megbízható védelmet biztosítanak a váltakozó áramú és szoláralkalmazásoknak. A Safe Protection Plus termékcsalád termékei között szinte minden alkalmazáshoz megtalálja a megfelelő túlfeszültség-védelmet.
Az ECAD-rendszerek átfogó digitális adatai megkönnyítik a berendezés tervezését. Online kiválasztási segédletünk segítségével Ön gyorsan és egyszerűen megtalálhatja az alkalmazásához megfelelő terméket. A moduláris tartozékok révén a további funkciók utólag is könnyen integrálhatók.
Alkalmazási területek
Túlfeszültség-védelem nagy energia-főelosztókban
Túlfeszültség-védelem nagy energia-főelosztókban
Az épületbetáplálásnál elhelyezett túlfeszültség-védelem időközben szabványos lett. A lakóépületekben ez egyszerűen megvalósítható, mivel az előtétbiztosító mérete miatt a legtöbb esetben nincs szükség az SPD további biztosítására.
Más a helyzet a nagy energia-főelosztókban. Az előtétbiztosítók ritkán kisebbek 315 A-esnél, ezért az SPD elé előtétbiztosító szükséges. Ennek helyre van szüksége, pénzbe és értékes vezetékhosszba kerül. A hely és a költség azonban ebben az esetben a kisebbik probléma. A vezetékhossz gyorsan kritikussá válhat. Tájékozódjon itt a műszaki háttérről és a mi megoldásunkról.
Túlfeszültség-védelem fotovillamos rendszerekhez
Túlfeszültség-védelem fotovillamos rendszerekhez
A környezetvédelmi szempontok mellett a fotovillamos rendszer telepítése gyakran az energiaellátótól való függetlenséget is célozza.
A fotovillamos rendszer beruházása legalább 20 évre szól. Ez hosszú idő, ami alatt sok minden történhet. Mint minden elektromos berendezés, a fotovillamos rendszer is érzékeny a túlfeszültségekre: az inverter, a fotovillamos modulok, az akkumulátorok és a vezetékek egyaránt károsodhatnak. A túlfeszültségek elleni hatékony védelem ezért növeli a rendszer rendelkezésre állását, és biztonságot nyújt a tulajdonos számára. Az egyes oldalakon azt mutatjuk be, hogy az ilyen védelem nem bonyolult, és nem is igényel nagy ráfordítást.
Túlfeszültség-védelem az NFPA 79 szerint
Az NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery, az ipari gépek elektromos szabványa) előírja túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD-k) alkalmazását az Észak-Amerikai piacra szánt, biztonsági áramkörökkel ellátott gépekben.
Azt hogy melyik kiadást kell érvényesnek tekinteni, az a (szövetségi) állam dönti el, amelynek területén a gépet üzemeltetik. Ezért Észak-Amerikában különböző kiadások vannak érvényben. Ennek feloldására az a megoldás kínálkozik, hogy mindig a legújabb kiadást vegyük figyelembe.
Itt megtudhatja, hogy milyen követelmények kötelező betartását írja elő az NFPA 79 az elektromos gépekre vonatkozóan, a túlfeszültség-korlátozók (SPD-k) használatát illetően.
Túlfeszültség-védelem lakóépülethez
Túlfeszültség-védelem lakóépülethez
A túlfeszültség elleni védelem a magántulajdonú lakóépületeknél is az épületbetáplálásnál kezdődik. A környezeti feltételektől függően a megfelelő védőkészülékek kiválasztásánál be kell tartani néhány pontot. Ebben a szakaszban ismertetjük azt, hogy melyek ezek a pontok, valamint a lakóépületekhez megfelelő védőkészülékek kiválasztásának hátterét is.
Ipari épületek túlfeszültség-védelme
Ipari épületek túlfeszültség-védelme
Az ipari létesítményekhez való túlfeszültség-védelmi készülékek választéka eltér a lakóépületekhez való túlfeszültség-védelemétől. A nagyobb feszültségek, az eltérő környezeti feltételek és az adat- és jelvezetékek védelme miatt itt nagyobb teljesítőképességű termékekre van szükség. Az ipari épületek túlfeszültség-védelmére szolgáló termékválaszték és további információk találhatók itt.
Túlfeszültség-védelem videofelügyeleti rendszerek számára
Túlfeszültség-védelem videofelügyeleti rendszerek számára
Közlekedésirányítás-technika, beléptető rendszer vagy érzékeny üzemrészek felügyelete: a videofelügyeleti rendszer már nélkülözhetetlen. Itt megtudhatja, hogy kamerarendszereit hogyan védheti meg a villámáramok és a túlfeszültségek által okozott károktól.
Impulzus- és erősáramú labor
Impulzus- és erősáramú labor
Nagy teljesítőképességű, kompetens és akkreditált
A Phoenix Contact 1300 m²-es alapterületen üzemeltet egy korszerű, nagy teljesítőképességű és akkreditált laboratóriumot, speciálisan a túlfeszültség-védelmi készülékek vizsgálatára. Itt többek között szimulálni lehet azokat a zavareseményeket, amelyek a villámcsapások, kapcsolási műveletek vagy elektrosztatikus kisülések során fellépnek.