Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Ipari épületek túlfeszültség-védelme A termeléskiesések gyakran nagyon magas költséggel és ráfordítással járnak. A megfelelő túlfeszültség-védelem növeli a gyártóhelyek és létesítmények rendelkezésre állását. Ráadásul a megfelelő villám- és túlfeszültség-védelem nélkül sok létesítmény nem is biztosítható, és üzemeltetési engedélyt sem kap. Mire kell ügyelni a megfelelő védőkészülékek kiválasztásánál?

Egy ipari épület renderelése az egyes emeletek látványával

A megfelelő védőkészülékek kiválasztása egyáltalán nem nehéz. Összeállítottunk egy kiválasztási segédletet kifejezetten ipari installációkhoz, amely áttekinthetően mutatja be Önnek az egyes telepítési helyekre illő védőkészülékeket.

További információt tájékoztató anyagainkban talál. Itt leírjuk, hogy mire kell figyelnie a túlfeszültség-védelmek megfelelő előtétbiztosítóinak kiválasztásakor. A második tájékoztatóból megtudhatja, hogy miben különbözik T1+T2 típusú kombinált levezetőnk más kombinált levezetőktől.

Interaktív kiválasztási segédlet ipari berendezésekhez

Image Map ipari épület: Interaktív kiválasztási segédlet ipari berendezésekhez
Transzformátorállomás
I+II / T1 + T2 típusú dugaszolható kombinált villámáram-levezető beépített biztosítóval (TN-C rendszer)
T 1+2 típusú kombinált levezető - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
Transzformátorállomás
Alelosztó
Dugaszolható túlfeszültség-levezető (TN-S, TT rendszer), távjelző érintkezővel
Túlfeszültség-levezetők típusú 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM
Alelosztó
NSHV
I+II / T1 + T2 típusú dugaszolható kombinált villámáram-levezető beépített biztosítóval (TN-S, TT rendszer)
T 1+2 típusú kombinált levezető - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
NSHV
Végkészülék, 3 fázisú
Dugaszolható készülékvédelem, beépített biztosítóval (TN-S, TT rendszer), III / T3 távjelző érintkezővel
3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Végkészülék, 3 fázisú
Végkészülék, 1 fázisú
Túlfeszültség-védelem 1 fázisú áramellátó hálózatokhoz, távjelző érintkezővel, III / T3
3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
Végkészülék, 1 fázisú
Fotovillamos rendszer
Villámáram- / túlfeszültség-védelem, egyenfeszültségű fotovillamos rendszerekhez, PV I + II / PV T1 + T2
T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
Fotovillamos rendszer
Töltőoszlop
CHARX protect dugaszolható villámáram- / túlfeszültség-védelem töltőoszlopokhoz, távjelző érintkezővel, I + II / T1 + T2
T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető - VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
Töltőoszlop
Ethernet PoE-vel
EA (CAT.6A) osztályú túlfeszültség-védelem Ethernethez (max. 10 Gbit/s), PoE+ rendszerhez (60 V)
Túlfeszültség-védelmi készülék - DT-LAN-CAT.6+
Ethernet PoE-vel
Digitális jelek
Túlfeszültség-védelem két közös viszonyítási potenciálú egyeres vezetékhez, direkt rugós csatlakozással és állapotjelzővel
Túlfeszültség-védelmi készülék - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
Digitális jelek
Analóg jelek, 0/4...20 mA, 0...10 V
Védelem egy földpotenciál-független meghajtású 2 eres jeláramkör számára, HART-képes, direkt rugós csatlakozással és állapotjelzővel
Túlfeszültség-védelmi készülék - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Analóg jelek, 0/4...20 mA, 0...10 V
2, 3 és 4 vezetős hőmérsékletmérés (pl. Pt 100)
Védelem egy földpotenciál-független meghajtású max 4 eres jeláramkör számára, hosszanti ellenállás nélkül, direkt rugós csatlakozással és állapotjelzővel
Túlfeszültség-védelmi készülék - TTC-6P-4-24DC-PT-I
2, 3 és 4 vezetős hőmérsékletmérés (pl. Pt 100)