TTC-6P-1X2-24DC-PT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék
2906815

Túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített állapotjelzővel 2 eres, földpotenciál-független üzemű jeláramkörhöz, pl. 0(4) ... 20 mA-es áramhurokhoz, HART-képes. Használható biztonsági irányzatú áramkörökben a SIL 3 szintig.

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Hely- és költségtakarékos a mindössze 6 mm beépítési szélesség révén
A védőkészülékek állandó felügyelete és mechanikus állapotjelzés opcionális távjelzéssel
Egyszerű kiválasztás az MSR terület összes követelményére a méretre szabott terméktulajdonságokkal rendelkező komplett kínálat révén
Egyszerű vizsgálat és dokumentálás a CHECKMASTER 2 dugaszolható védelmi modulok révén
A védelmi dugaszok impedanciasemleges behelyezése és kihúzása miatt a karbantartási munkák nem befolyásolják a jeleket