Túlfeszültség-védelem videofelügyeleti berendezésekhez

Tartsa kézben az ellenőrzést, és védje meg videofelügyeleti berendezéseit a villámcsapások és túlfeszültségek okozta károktól. További információkat talál információs cikkünkben a videofelügyeleti berendezések villám- és túlfeszültség-védelméről, valamint arról, hogy mit kell ehhez figyelembe vennie.
Renderelt videofelügyeleti berendezés nyitott kapcsolódobozzal

A videofelügyelet számos területen nélkülözhetetlenné vált. Ebben nagy szerepet játszik a létesítmények biztonsága vagy az automatizált folyamatok támogatása és felügyelete. A felügyeleti berendezések villámcsapás vagy túlfeszültség okozta kiesése számos veszélyt rejt magában, és gyakran elkerülhető.

Példák a videofelügyeletre

Autópályák videofelügyelete
Forgalomfelügyelet
Nagy feldolgozóipari létesítmény
Nagy létesítmények felügyelete
Repülőgép a leszállópálya fölött
Repülőtéri felügyelet
Alagút bejárata éjszaka
Alagutak felügyelete

Miért kell megvédeni a felügyeleti rendszereket?

A kamerarendszerek gondoskodnak a biztonságról. Felügyelik a közlekedési infrastruktúrát, az érzékeny ipari létesítményrészeket, egész repülőtereket vagy folyamattechnikai létesítményeket és az egyes lakóépületeket. Az ilyen területek felügyelete szükséges és fontos.

A kamerákat általában exponált helyekre szerelik fel. Megfelelő intézkedések nélkül védtelenek a villámcsapásokkal és túlfeszültségekkel szemben.

A villámvédelmi zónák ábrázolása a videofelügyeleti rendszerekben

A videofelügyeleti rendszerek villámvédelmi zónái

Mit kell figyelembe venni a videofelügyeleti berendezések túlfeszültség-védelménél?

Az IEC 62676 szabvány villám- és túlfeszültség-védelemre vonatkozó normatív követelményein túlmenően az építészeti adottságokat is figyelembe kell venni. A kockázatelemzés segít a videofelügyeleti rendszer megfelelő túlfeszültség-védelmének kialakításában.

Információs cikkünkben Ön hasznos információkat találhat arról, hogyan védheti meg videorendszerét a túlfeszültségek okozta kieséstől.

Új telepítés vagy utólagos felszerelés?

A videofelügyeleti berendezésekhez a Phoenix Contact kiváló megoldást kínál a Smart Camera Box révén. Ez az Ön igényei szerint egyedileg ellátható alkatrészekkel, és akár négy kamerát is meg tud védeni.

Kisebb vagy már meglévő berendezések is elláthatók túlfeszültség-védelemmel. A Phoenix Contact megfelelő termékválasztékot kínál ezekhez az alkalmazásokhoz is.

További információk