Generátor-csatlakozódoboz és túlfeszültség-védelmi készülék fotovillamos alkalmazásokhoz

Túlfeszültség-védelem fotovillamos rendszerekhez

A fotovillamos rendszerek − függetlenül attól, hogy nagyméretű, szabadtéri rendszerekről vagy lakóházakon elhelyezett tetőre szerelt rendszerekről van szó − a csatolási felületek és a telepítési helyek miatt ki vannak téve a villámcsapásból eredő túlfeszültségek kockázatának. A mi generátor-csatlakozódobozainkkal és PV-rendszerekhez való túlfeszültség-védelmi készülékeinkkel Ön nemcsak a nagy teljesítményű rendelkezésre állást garantálhatja, hanem egyidejűleg a berendezés amortizációs idejét is a lehető legrövidebbre csökkentheti. A mi villám- és túlfeszültség-védelmünkkel Ön garantálhatja a PV-rendszere rendelkezésre állását, és ezáltal a saját bevételét is.

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors telepítés és üzembe helyezés az előre összeszerelt generátor-csatlakozódobozok révén
  • Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazásának köszönhetően
  • Hatékony komponensek az egyedi alkalmazási követelményekhez
  • Könnyű karbantarthatóság a dugaszolható alkatrészeknek és az alkalmazásspecifikus csatlakozástechnikának köszönhetően
További információk
Túlfeszültség-védelem és fotovillamos tartozékok

Annak érdekében, hogy a tetőre szerelt rendszerek különféle részeit optimálisan meg lehessen védeni a villámcsapások és a túlfeszültségek ellen, generátor-csatlakozódobozok alkalmazása szükséges. A Phoenix Contact a különböző telepítésre kész és azonnal csatlakoztatható generátor-csatlakozódobozok széles választékát kínálja a tetőre szerelt rendszerekhez.

Az e-cikk megtekintése és letöltése
Megbeszélés egy tetőre szerelt rendszernél egy villanyszerelő és a Phoenix Contact egyik munkatársa között, aki túlfeszültség-védelmi készüléket tart a kezében

Túlfeszültség-védelem és fotovoltaikus rendszerek Mik a sajátosságok, és mely kifejezések játszanak fontos szerepet?

Tető PV-rendszerrel és az „s“ elválasztó távolság
PV-rendszer egy tetőn, túl nagy belógással
Jó kábelvezetés a fotovoltaikus modulok összekötésekor
Tető PV-rendszerrel és az „s“ elválasztó távolság

A villámcsapás átugrásának megelőzése érdekében betartandó „s“ elválasztó távolság a villámlevezető és a PV-rendszer közötti minimális távolság. A távolság meghatározásához szakértők segítségére van szükség, mivel nehéz azt kiszámítani. Ezt a távolságot minden PV-összetevőnél be kell tartani. Ha a távolságot nem lehet betartani, akkor a PV-rendszert össze kell kötni a villámvédelmi rendszerrel, ami fokozott követelményeket jelent a túlfeszültség-védelem számára.

PV-rendszer egy tetőn, túl nagy belógással

Az elválasztó távolság mellett a belógás is fontos tényező, különösen a PV-rendszerek utólagos felszerelésekor. A villámfelfogó rudak csúcsai közötti képzeletbeli egyenes vonal alatti területet védeni kell, mivel a villámok könnyen oda is becsapódhatnak. A fotovoltaikus modulokat a belógás alatt kell elhelyezni. Ha ez nem lehetséges és mégis fölötte vannak elhelyezve, akkor vagy laposabban lehet telepíteni a modulokat, vagy át lehet alakítani a villámvédelmi berendezést. A belógás mértékét a villámvédelmi berendezés létesítője tudja meghatározni.

Jó kábelvezetés a fotovoltaikus modulok összekötésekor

A fotovoltaikus modulok sorba vannak kötve. Vezetéktekercset alkotnak, amely antennaként működik, és érzékeny a becsatolásokra. Ezek a becsatolások károsíthatják az invertert és a PV-rendszert. A vezetéktekercs által körbevett felületet a lehető legkisebbre kell csökkenteni. A nagyobb felület több energiát csatol be. A villámok erős adóként működnek. Ha a közelben csapódnak be, akkor jelentős áramokat hozhatnak létre, amelyek veszélyeztetik a rendszert.

Tetőre szerelt fotovoltaikus rendszer Mit kell figyelembe venni a tetőre szerelt fotovoltaikus rendszerek telepítésekor, és hová kell a túlfeszültség-védelmet telepíteni?

PV rendszer külső villámvédelem nélkül a tetőn
Épület külső villámvédelemmel és betartott „s“ elválasztó távolsággal
Épület külső villámvédelemmel, az „s“ elválasztó távolság betartása nélkül
PV rendszer külső villámvédelem nélkül a tetőn

Nem számolnak azzal, hogy az épületbe villám csaphat. A villámcsapás veszélyét a fotovoltaikus rendszer nem növeli. A fotovoltaikus rendszer be van kötve a potenciálkiegyenlítésbe.

Épület külső villámvédelemmel és betartott „s“ elválasztó távolsággal

A fotovoltaikus modulok megfelelő távolságban vannak a villámvédelmi rendszertől, a védett tartományban. Villámcsapás esetén a fotovoltaikus rendszer optimálisan meg van védve. A fotovoltaikus rendszer be van kötve a potenciálkiegyenlítésbe.

Épület külső villámvédelemmel, az „s“ elválasztó távolság betartása nélkül

A fotovoltaikus modulok egy része a villámvédelmi rendszerhez közel van elhelyezve. Ezért villámcsapás esetén veszélyes átívelés keletkezhet a fotovoltaikus rendszerbe. Ennek megakadályozása érdekében a fotovoltaikus modulokat, illetve a fotovoltaikus szerelőkeretet szakszerűen össze kell kötni a villámvédelmi rendszerrel. Ennek során figyelembe kell venni azt, hogy a villámáramok be vannak vezetve az épületbe. A potenciálkiegyenlítésnek el kell viselnie a villámáramokat.

Egy túlfeszültség-védelmi rendszer vázlata, potenciálkiegyenlítő rendszerrel együtt

A telepítés megfelelő helye

Ideális esetben a túlfeszültség-védelmet az inverterhez közel kell felszerelni. Az inverter AC és DC oldalának védelmét valósítsa meg Ön is a mi túlfeszültség-védelmi készülékeinkkel. Alternatívaként használhatja előszerelt megoldásainkat is a generátor-csatlakozódobozokhoz.

A telepítési helyek és a beszerelési feltételek a következő táblázatban találhatók.

A beépítési helyekre vonatkozó termékajánlásunkat itt találja:

Telepítési helyek és beszerelési feltételek

AC 1 váltakozó feszültség

AC 2 váltakozó feszültség

DC 1 egyenfeszültség

DC 2 egyenfeszültség

A telepítés helye Főelosztó Az inverter AC oldala (a főelosztóhoz futó vezeték hossza ≥ 10 m) Az inverter DC oldala (a fotovoltaikus modulokhoz futó vezeték hossza ≥ 10 m) A fotovoltaikus modulok, ill. az épületbe való belépés közelében
Külső villámvédelem nélkül T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék
Külső villámvédelemmel, az elválasztó távolság be van tartva T1 típusú túlfeszültség-védelmi készülék T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék
Külső villámvédelemmel, az elválasztó távolság nincs betartva T1 típusú túlfeszültség-védelmi készülék T1 típusú túlfeszültség-védelmi készülék T1 típusú túlfeszültség-védelmi készülék T1 típusú túlfeszültség-védelmi készülék

Túlfeszültség-védelmi készülékek interfészekhez

A fotovillamos rendszerek túlfeszültség-védelmi készülékeinek eddig bemutatott négy telepítési helye mellett van még egy terület, amit nem szabad elfelejteni:
A kommunikációs interfészek védelmét a szabványok nem mindig követelik meg, ezt azonban erősen javasoljuk. Az inverter elektronikája még egy hálózati kábelen vagy egy vékony vezérlővezetéken keresztül is túlfeszültséget kaphat és megsérülhet, és ezzel zavar keletkezhet a fotovillamos rendszer működésében.

A teljesítményszabályozás digitális bemenetei, időjárásjelző állomás, Ethernet, RS-485: ezek mind példák az olyan általánosan használt interfészekre, amelyeket meg kell védeni.