Túlfeszültség-védelmi adapter cserélhető túlfeszültség-védelemmel koaxiális jelcsatlakozásokhoz. Csatlakozás: N aljzat-aljzat csatlakozó
Túlfeszültség-védelem adó- és vevőberendezésekhez
Az antennák valóságos villámhárítók. Használjon nagy teljesítményű és kis csillapítású túlfeszültségvédelmet. Nagyteljesítményű COAXTRAB koaxiális védőkészülékeinkkel Ön biztosra mehet. A kis kapacitású védőkapcsolások megfelelő megválasztásával kis csillapítást, egyidejűleg nagy sávszélességet lehet elérni. A jó impedanciaillesztésnek köszönhetően a túlfeszültség-védelem nem hamisítja meg a hasznos jelet.
Közdugasz Lambda/4-technológiával, túlfeszültség-védelem koaxiális jelátviteli interfészekhez. Csatlakozás: N típ. dugasz-aljzat
Túlfeszültség-védelmi adapter cserélhető túlfeszültség-védelemmel koaxiális jelcsatlakozásokhoz. Csatlakozás: N csatlakozó-aljzat csatlakozó
Közdugasz Lambda/4-technológiával, túlfeszültség-védelem koaxiális jelátviteli interfészekhez. Csatlakozás: N aljzat-aljzat csatlakozó
Szögletes heveder a CN-UB... egységek egyedi rögzítésére, pl. a készülékházakon.
Közdugasz túlfeszültség-védelemmel koaxiális jelinterfészekhez. Csatlakozás: N-csatlakozó, aljzat - aljzat
Közdugasz túlfeszültség-védelemmel koaxiális jelinterfészekhez. Csatlakozás: N-csatlakozó, dugasz-aljzat
Közdugasz túlfeszültség-védelemmel antenna-bemenetekhez F csatlakozóval.
Fül a CN-UB... egyedi rögzítéséhez, pl. épületfalra.
BNC összekötő, kétemeletes, NS 32 vagy NS 35/7,5 sínre szerelhető, hullámellenállás: 50 Ω
Az Ön előnyei
- Hatékony lökőáram-levezetés nagy teljesítményű alkatelemekkel
- A hasznos jelek nem sérülnek − nagy átviteli frekvenciák esetén sem
- Az összes szokásos alkalmazás és jel védelme komplett termékválasztékkal
- Sokrétű használat az alkalmazásokhoz illeszkedő kialakításokkal és csatlakozásokkal
COAXTRAB – túlfeszültség-védelem adó- és vevőberendezésekhez
COAXTRAB – túlfeszültség-védelem koaxiális vezetékekhez
A COAXTRAB termékcsalád az alkalmazáshoz illeszkedő túlfeszültség-védelmet kínál, a megfelelő csatlakozástechnikával. Az N-csatlakozós vagy 7/16 csatlakozású mobiltelefonos adó- és vevőberendezésekhez, vagy a TV/SAT és BNC csatlakozós szórakoztató elektronikai készülékekhez megfelelő túlfeszültség-védelmi készülékek állnak rendelkezésre. A rendkívül csekély csillapítási értékeknek köszönhetően a védőkészülékek lehetővé teszik a zavarmentes jelátvitelt.
A külső hatásoknak kitett adó- és vevőberendezéseket különösen gyakran érintik légköri zavarok
Koaxiális védőkészülékek alkalmazási területei
Az adó- és vevőkészülékeket különösen veszélyeztetik a túlfeszültségek. Az épületeket összekötő és ezért rendkívül hosszú antennavezetékek, valamint maguk az antennák közvetlenül is ki vannak téve a légköri kisüléseknek. Az ilyen vezetékutakon a túlfeszültség egészen berendezések érzékeny interfészéig is eljuthat és károsan befolyásolhatja, sőt meg is szakíthatja az átvitelt.
A rádiós átvitel nagy frekvenciái kicsiny saját kapacitású, kis illesztési csillapítású és jó impedanciaillesztésű védőkészülékeket követelnek meg. Ennek ellenére nagy levezetőképességű védőhatásra van szükség. Ezért az alkalmas védőkészülékek nagyteljesítményű, gáztöltésű túlfeszültség-korlátozókkal, vagy a Lambda/4 technológiával vannak felszerelve.