CN-LAMBDA/4-2.25-BB
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2801057
Közdugasz Lambda/4-technológiával, túlfeszültség-védelem koaxiális jelátviteli interfészekhez. Csatlakozás: N aljzat-aljzat csatlakozó
Termékrészletek
| IEC vizsgálati osztály | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | Közdugasz |
| Pólusszám | 1 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Csatlakozási mód | N csatlakozó 50 Ω |
| Meghúzási nyomaték | 1,5 Nm |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 25 mm |
| Magasság | 77,5 mm |
| Hossz | 78,7 mm |
| Szín | nikkelszínű |
| fekete (RAL 9005) | |
| Készülékház anyaga | HPb59-1 |
| Készülékház felületének anyaga | Cu-Sn-Zn |
| Érintkezőfelület anyaga | Au |
| Belső vezető anyaga | QSn6.5-0.1 |
| Belső vezető felületének anyaga | arany |
| Szigetelőtest anyaga | PTFE |
| Rugós érintkező anyaga | QSn6.5-0.1 |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Shield/Earth Ground |
| Méretezési áram | 5 A (25 °C) |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 50 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-árnyékoló) | 50 kA |
| Lökőáram csúcsértéke Iimp (10/350) µs | 20 kA |
| Összegáram-lökés (8/20) µs | 60 kA |
| Összegáram-lökés (10/350) µs | 20 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 60 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-föld) | 60 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-árnyékolás) | 60 kA |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 1 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-árnyékolás) statikus | ≤ 1 V |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| Up védelmi szint (ér‒árnyékolás) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| aE illesztési csillapítás, aszimm. | típ. 0,1 dB |
| Frekvenciatartomány | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Állóhullámarány VSWR 50-Ω-rendszerben | típ. 1,20 |
| max. 1,25 | |
| Megengedett nagyfrekvenciás teljesítmény Pmax VSWR=xx mellett (50 Ohmos rendszer) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (csúcs) | |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2,5 kA |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP68 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | 2000 m |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664-1 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21/A1 |
| Megjegyzés | 2008 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-21/A1 |
| Megjegyzés | 2009 |
| Szerelési mód | csatlakozás-specifikus közbecsatolás |
| Cikkszám | 2801057 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL3312 |
| Termékkulcs | CL3312 |
| GTIN | 4046356679091 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 288,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 276 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 027a74bc-ead0-4399-b642-54b2c92e3b64 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 4,793 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51