Csere gázelvezető CN-UB-280DC...-hez
Túlfeszültség-védelem adó- és vevőberendezésekhez
Az antennák valóságos villámhárítók. Használjon nagy teljesítményű és kis csillapítású túlfeszültségvédelmet. Nagyteljesítményű COAXTRAB koaxiális védőkészülékeinkkel Ön biztosra mehet. A kis kapacitású védőkapcsolások megfelelő megválasztásával kis csillapítást, egyidejűleg nagy sávszélességet lehet elérni. A jó impedanciaillesztésnek köszönhetően a túlfeszültség-védelem nem hamisítja meg a hasznos jelet.
Túlfeszültség-védelem műholdvevő antennaelosztókhoz. IN és OUT feliratozás, F-csatlakozók, 5 csatorna SAT berendezések és földi sugárzású antennák jeleihez, földcsatlakozás készülékházon kívül.
Közdugasz túlfeszültség-védelemmel földpotenciálmentes köpenyű koaxiális jelcsatlakozásokhoz. Csatlakozás: BNC csatlakozó-dugasz
3 elektródás gáztöltésű levezető, névleges feszültsége: 110 V AC
Kételektródás gázlevezető H szerkezeti kialakításban, névleges feszültsége: 110 V AC
Az Ön előnyei
- Hatékony lökőáram-levezetés nagy teljesítményű alkatelemekkel
- A hasznos jelek nem sérülnek − nagy átviteli frekvenciák esetén sem
- Az összes szokásos alkalmazás és jel védelme komplett termékválasztékkal
- Sokrétű használat az alkalmazásokhoz illeszkedő kialakításokkal és csatlakozásokkal
COAXTRAB – túlfeszültség-védelem adó- és vevőberendezésekhez
COAXTRAB – túlfeszültség-védelem koaxiális vezetékekhez
A COAXTRAB termékcsalád az alkalmazáshoz illeszkedő túlfeszültség-védelmet kínál, a megfelelő csatlakozástechnikával. Az N-csatlakozós vagy 7/16 csatlakozású mobiltelefonos adó- és vevőberendezésekhez, vagy a TV/SAT és BNC csatlakozós szórakoztató elektronikai készülékekhez megfelelő túlfeszültség-védelmi készülékek állnak rendelkezésre. A rendkívül csekély csillapítási értékeknek köszönhetően a védőkészülékek lehetővé teszik a zavarmentes jelátvitelt.
A külső hatásoknak kitett adó- és vevőberendezéseket különösen gyakran érintik légköri zavarok
Koaxiális védőkészülékek alkalmazási területei
Az adó- és vevőkészülékeket különösen veszélyeztetik a túlfeszültségek. Az épületeket összekötő és ezért rendkívül hosszú antennavezetékek, valamint maguk az antennák közvetlenül is ki vannak téve a légköri kisüléseknek. Az ilyen vezetékutakon a túlfeszültség egészen berendezések érzékeny interfészéig is eljuthat és károsan befolyásolhatja, sőt meg is szakíthatja az átvitelt.
A rádiós átvitel nagy frekvenciái kicsiny saját kapacitású, kis illesztési csillapítású és jó impedanciaillesztésű védőkészülékeket követelnek meg. Ennek ellenére nagy levezetőképességű védőhatásra van szükség. Ezért az alkalmas védőkészülékek nagyteljesítményű, gáztöltésű túlfeszültség-korlátozókkal, vagy a Lambda/4 technológiával vannak felszerelve.