C-UB/E
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2763701
Közdugasz túlfeszültség-védelemmel földpotenciálmentes köpenyű koaxiális jelcsatlakozásokhoz. Csatlakozás: BNC csatlakozó-dugasz
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | A DC feszültségekre vonatkozó oltási feltételek teljesítéséhez figyelembe kell venni a következő megjegyzést: „A túlfeszültség-védelmi készüléket olyan adóegységgel együtt kell alkalmazni, amely rövidzárlat esetén lekapcsol.” |
| IEC vizsgálati osztály | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | Közdugasz |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Csatlakozási mód | BNC 50 Ω |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 25,4 mm |
| Magasság | 25,4 mm |
| Mélység | 80 mm |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Készülékház anyaga | Alumínium |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Shield/Earth Ground |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 180 V DC |
| 130 V AC | |
| Méretezési áram | 3,5 A (25 °C) |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 1 µA |
| Földelőáram IPE | ≤ 2 µA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 5 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-árnyékoló) | 5 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (árnyékolás-föld) | 5 kA |
| Impulzus levezetőáram Iimp (10/350) µs (ér-föld) | 2,5 kA |
| Impulzus-levezetőáram Iimp (10/350) µs (ér-árnyékolás) | 2,5 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 470 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-árnyékolás) statikus | ≤ 590 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (árnyékolás-föld) statikus | ≤ 470 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 33 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-árnyékolás) statikus | ≤ 33 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (árnyékolás-föld) statikus | ≤ 33 V |
| Maradékfeszültség In-nél (ér-föld) | ≤ 160 V (1,5 m vezeték) |
| Maradékfeszültség In esetén (ér-árnyékolás) | ≤ 55 V |
| Maradékfeszültség In esetén (árnyékolás-föld) | ≤ 160 V (1,5 m vezeték) |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Up védelmi szint (ér‒árnyékolás) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Up védelmi szint (árnyékolás‒föld) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Megszólalási idő tA | ≤ 100 ns |
| aE illesztési csillapítás, aszimm. | típ. 0,1 dB (≤ 100 MHz / 50 Ω) |
| fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (árnyékolás) az 50 Ω-os rendszerben | típ. 1 GHz |
| Állóhullámarány VSWR 50-Ω-rendszerben | típ. 1,30 (≤ 150 MHz) |
| Megengedett nagyfrekvenciás teljesítmény Pmax VSWR=xx mellett (50 Ohmos rendszer) | 300 W (VSWR = 1,1) |
| 80 W (VSWR= ∞) | |
| Kapacitás, aszimmetrikus (árnyékolás) | típ. 6 pF |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-ernyő) | C2 - 10 kV/5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
| Megjegyzés | 2012 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-21 |
| Megjegyzés | 2013 |
| Szerelési mód | csatlakozás-specifikus közbecsatolás |
| Cikkszám | 2763701 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | CL3316 |
| Termékkulcs | CL3316 |
| GTIN | 4017918065638 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 102,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 102,4 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51